Nyplas®

Nyplas belægning under skruens hoved  Nyplas plastbelægning på skruer

 

Nyplas® er en plastbelægning (modificeret plastisol), som er lagt på skruer eller andre gevindskårne dele umiddelbart under hovedet, på flangen eller på gevindudløbet. Brugen af pakninger og O-ringe elimineres hermed. I modsætning til Nyseal® belægning, opnås med Nyplas® en signifikant større tykkelse. Det anbefales før produktion, at foretage en praktisk prøve for at bestemme den ønskede tykkelse. Nyplas® er en fremragende forsegling mod væsker og gasser. Samtidig virker belægningen som en beskyttelse af følsomme overflader på emner, der skal sammenspændes.

Egenskaber:

  • Farve: sort
  • Materiale: polyolefin
  • Ikke oliebestandig
  • Tætning/støjreduktion umiddelbart efter montage
  • Brug af skiver, O-ringe m.m. elimineres
  • Genanvendelig
  • Meget gode tætningsegenskaber
  • Lang levetid, ingen krypning eller udtørring
Information Kan belægges på næsten alle metalliske materialer. Genanvendelse er mulig, dog afhængig af belastning.

Kan kun anvendes på vandrette flader (For eksempel kan Nyplas® ikke lægges på undersænkede skruer.

Gevindemner M3 til M10. Flangeskruer, møtrikker osv.

Driftstemperatur –40 °C til 150 °C
Nyplas®
Andre dimensioner på forespørgsel