Scotch-Grip™ 2353

[Produktet er snart ikke længere tilgængeligt]

 

Scotch grip belægning på skrue  Tegning af Scotch grip belægning på skrue

Scotch-Grip™ 2353 er et mikroindkapslet sikringsklæbemiddel baseret på epoxyharpiks, der er specielt udviklet til belægning på skruer. Efter belægning, vil klæbemidlet forblive inaktivt, indtil det aktiveres ved at mikrokapslen bliver brudt ved påskruning, og derefter hærder ved stuetemperatur. Ud over limning er det en tætning mod olie, vand og brændstof. Efter fuldstændig hærdning er det en pålidelig sikring mod løsdrejning.

Egenskaber:

  • Farve: blå
  • Låseeffekt i henhold til DIN 267 del 27
  • Ekstra tætning i gevindet
  • Tør og ikke klæbende film
  • Fast del af gevindet
  • God kemisk bestandighed
  • Ikke sundhedsskadelig

Udråbstegn Møtrikgevindet skal være forsænket (ingen skarpkantede gevindindsatser), ellers kan belægningen skrælle af når skrue monteres. Møtrikgevindet skal være tørt, fri for snavs, olie og anden forurening. Gevindfriktion skal tages i betragtning ved montagen. 

Information Skruesikring mod løsdrejning.

Gevindemner fra M3 til M68. Længder til 220 mm. Møtrikker fra M5 til M12. Anvendelse til transportudstyr og sikkerhedskomponenter.

Temperaturområde –30 °C til 110 °C