TufLok® and Nytemp® Patch all-round
Egenskaber:
- Væske- og gastæt samling
- Ingen hærdetid, hurtig belastbar
- Anvendelig på de fleste metaller
- Ubegrænset holdbarhed
- Modstandsdygtig overfor alkohol, olie, benzin og de fleste fortyndere
Møtrikgevindet skal være forsænket (ingen skarpkantede gevindindsatser), ellers kan belægningen skrælle af når skrue monteres. Nytemp® kan på grund af den høje belægningstemperatur kun anvendes på ubehandlede eller fosfaterede gevinddele og rustfrit stål.
Skruesikring med TufLok®/Nytemp® Patch. Gevindtætning med TufLok®/ Nytemp® all-round. Gevindindløb er ikke belagt, hvilket giver problemfri montering. Under hovedet er 2 gevindgænger ikke belagt.
Gevinddele fra M1 til M68. Længder til 220 mm.
TufLok® all-round
- Farve blå
- Temperaturområde –56 °C til 120 °C
Nytemp® all-round
- Farve orange
- Temperaturområde –56 °C til 200 °C
Normal belægning:
- Længde l1: ~4 til 6 gevindgænger
- Længde l2: ~1 til 2 gevindgænger

1 Gevinddiameter
l1 Belægningslængde
l2 Gevindindløb
Forsænkning 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1