TufLok® and Nytemp® Patch

Tuflok og Nytemp Patch belægning på bolt    tegning af Tuflok og Nytemp pletbelægning på bolt

TufLok® og Nytemp® er pålidelige og omkostningseffektive systemer til at sikre boltsamlinger. En del af gevindet får et meget elastisk og slidbestandigt polyamidlag. Det aksiale frigang mellem skrue- og møtrikgevind er derved nedsat, hvilket giver en vibrationssikker forbindelse.

Egenskaber:

  • Høj låsevirkning
  • Egnet til justerskruer
  • Genanvendelig
  • Ingen hærdetid – kan anvendes omgående
  • Til næsten alle metalliske materialer
  • Ubegrænset holdbarhed
  • Modstandsdygtig overfor alkohol, olie, benzin og de fleste fortyndere
  • Testet efter DIN 267, del 28
  • Testet efter DIN EN ISO 2320
  • Kunde emne test med momentangivelse
  • Belægning opfylder værksnorm 900.1

Udråbstegn Møtrikgevindet skal være forsænket (ingen skarpkantede gevindindsatser), ellers kan belægningen skrælle af når skrue monteres. Nytemp® kan på grund af den høje belægningstemperatur kun anvendes på ubehandlede eller fosfaterede gevinddele og rustfrit stål.

Information Skruesikring med TufLok®/Nytemp® Patch. Gevindtætning med TufLok®/Nytemp® all-round. Gevindindløb er ikke belagt, hvilket giver problemfri montering. Under hovedet er 2 gevindgænger ikke belagt.

Gevindemner fra M1 til M68. Længder til 220 mm. Møtrikker fra M5 til M12.

TufLok® Patch

  • Farve blå
  • Temperaturområde –56 °C til 120 °C

Nytemp® Patch

  • Farve orange
  • Temperaturområde –56 °C til 200 °C

Normal belægning:

  • Belægning i kerneområde ~90°
  • Rand zone (sprayovergang) til ~180°
  • Længde l1: ~4 til 6 gevind
  • Længde l2: ~2 til 3 gevind
Tuflok and Nytemp Patch
d1 Gevinddiameter
α Belægningsvinkel
l1 Belægningslængde
l2 Gevindindløb uden belægning

Forsænkning 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1