Camloc Motion Control tilbyder gasfjedre og gasdæmpere fremstillet ved hjælp af gennemprøvede ingeniørteknikker. De har bestået tusindvis af testcyklusser for at sikre, at de opfylder alle de standarder, som kunden efterspørger. Camloc gasfjedre og gasdæmpere er fremstillet efter de højeste internationale standarder, herunder BS EN ISO 9001. Camloc-produkter anvendes på tværs af sektorer, herunder jernbanindustrien, luft- og rumfartsindustrien, militæret og bilindustrien. Høj kvalitet og dedikeret support og rådgivning er kun nogle få af de fordele, der gør, at Camloc gasfjedre og gasdæmpere er et godt valg.
Camloc Motion Control - Gasfjedre og gasdæmpere
- Swift & Sure gasfjeder
- Egenskaber

Den populære standard gasfjeder med fast kraft – the Swift and Sure – fås i et bredt udvalg af størrelser med et bredt udvalg af endeforbindelser og beslag.

- Selvstændig enhed
- Vedligeholdelsesfri
- Faste og variable kraftmuligheder
- Valgfri stempelstangskjuler tilgængelig
- Kan designes efter dine specifikationer
- Størrelse tilpasset til din applikation
- Stop & Stay multipositionel gasfjeder
- Egenskaber

Stop and Stay og Stop and Stay + muliggør begge fastholdelse i flere positioner af en modbalanceret vægt på tværs af hele gasfjederens længde.

- Fastholdelse af modbalanceret vægt i flere forskellige positioner
- Fuld positionskontrol
- Frit valg mellem enten justerbar eller forudindstillet friktionskontrol
- Fås i rustfrit stål
- Sikker og enkel at betjene
- Tilgængelig med Vari-LiftTM-ventil
- Econoloc selvlåsende gasfjeder
- Egenskaber

Econoloc eliminerer behovet for separate sikkerhedsstænger. De låser fuldt ud, når de er helt udstrakte, og beskytter brugere mod skader i tilfælde af overbelastning eller fejlagtig brug.

- Eliminerer behovet for separate sikkerhedsstænger, når produktet anvendes til at hjælpe ved kritiske løft
- Fungerer automatisk
- Sikker og enkel at anvende
- Selvstændig enhed
- Vedligeholdelsesfri
- Blocklift låsende gasfjeder
- Egenskaber

Blocklift-serien inkluderer fire produkter velegnede til en række applikationer, heriblandt BL1 som forbliver rigid i udstrakt tilstand, BL2 som forbliver rigid i sammentrykket tilstand, BL3 med elasticitet og støddæmpning og BL4, som forbliver rigid både i udstrakt og sammentrykket tilstand.

- Justerbar - kan låses i enhver position
- Enhåndsbetjening
- Sikker at bruge med nem positionskontrol
- Selvstændig enhed og vedligeholdelsesfri
- Fås i kulstof eller 316L rustfrit stål
- VARI-LIFT justerbar gasfjeder
- Egenskaber

Vari-LiftTM er den for kraft justerbare version of the Swift & Sure designet til at blive afgasset, mens den er i position på applikationen, hvilket sparer dig både tid og kræfter.

- Intet behov for at beregne kraft
- Justerbar til enhver kraft inden for rækkeviden for kræfter
- Kraft kan justeres efter montage
- Simpel justering vha. medfølgende standardværktøjer
- Ideel til prototyper og små produktserier
- Fås ifm. de fleste typer Camloc gasfjedre
- Ideel når vægt på applikationen varierer
- Tilgængelig i rustfrit stål
- Gasfjeder i rustfrit stål
- Egenskaber

Camloc gasfjedre i AISI 316L rustfrit stål yder øget korrosionsbestandighed i aggressive miljøer, f.eks. nær havvand, i fødevareproduktion, i medicinalproduktion og ifm. kemikalier.

- Høj korrosionsbestandighed, især i miljøer nær havvand
- Salttågetestet i 1000 timer
- Stempelstang og gasfjedercylinder i AISI 316L rustfrit stål
- Specialdesignet til din applikation
- Stempelstænger i topkvalitet rustfrit stål
- Cam-Shoc kundetilpasset gasdæmper
- Egenskaber

Cam-Shoc dæmpere er vedligeholdelsesfrie, selvstændige hydraulisk dæmpende enheder. De er udviklet og designet til at absorbere og kontrollere kinetisk energi.

- Selvstændig enhed
- Vedligeholdelsesfri
- Kompakt design
- Holdbar og pålidelig
- Kundetilpasset design, størrelse tilpasset til din applikation
- Endekoblinger/fittings
- Egenskaber

Fremstillet i en række forskellige materialer, heriblandt nylon, stål, rustfrit stål og zink, så de passer perfekt til både gasfjederen og din applikation.

- Kugleled i stål
- Kugleled i nylon
- Øje i stål
- Øje i nylon
- Øje i zink
- Clevis gaffelbeslag i stål
- Beslag
- Egenskaber

Camloc designer sine beslag og stifter med henblik på at tilbyde kunderne en bred vifte af muligheder, der passer til næsten enhver applikation.

- Enkel installation
- En bred vifte af endebeslag tilgængelig
- Salttågetestet under ASTM B117