Elesa har et omfattende sortiment af omkostningseffektive og ergonomiske standard maskinelementer, der passer til netop jeres produkter, lige fra almindelige betjeningselementer, spændeelementer, klemmegreb til nivelleringselementer.
ELESA – standard maskinelementer
- Håndhjul og håndgreb
- Anvendelse
- Egenskaber

Vi har et bredt udvalg af håndhjul med eger, solide håndhjul og håndsving. Håndgrebene kan være faste, trækkes ud, drejes og foldes ned (fås også med sikringslås). Håndhjul og håndgreb monteres primært i et almindeligt hul. Materialerne omfatter teknopolymer baseret på glasfiberforstærket polyamid (PA), aluminium, rustfrit stål, stål, støbejern og fenolbaseret duroplast.

- Måleudstyr
- Testenheder
- Skibsbygning
- Rustningsindustrien
- Maskin- og anlægsteknik

- Hurtig og enkel betjening
- Ergonomisk design
- Opfylder RoHS- og REACH-bestemmelserne
- Temperaturområde fra -30° C til 130° C
- Spændeelementer
- Anvendelse
- Egenskaber

Udvalg af stjernegreb, rouletgreb, vingegreb, trearmede håndgreb og fingergreb til forskellige industrier.
Spændeelementerne fås i forskellige former og størrelser og kan monteres enten med gevindskrue eller i et gennemgående hul eller bundhul. Materialerne omfatter teknopolymer, aluminium, støbejern, rustfast stål, stål og fenolbaseret duroplast. Stjerne- og fingergreb fås også med indsatse i rustfast stål for at sikre hygiejniske forhold.

- Bilindustrien
- Møbler
- Medicinsk udstyr
- Industrimaskiner
- Luftfartøjer
- Kabinetter til elektronik
- Entreprenørmaskiner
- Skibsindustrien
- Landbrugsmaskiner
- Tunge maskiner
- Værktøjer til træbearbejdning
- Maskiner til fremstilling af fødevarer
- Laboratorieudstyr
- Medicinaludstyr
- Tappemaskiner og ifyldningstragte

- Ergonomisk design
- Opfylder RoHS- og REACH-bestemmelserne
- Klemmegreb og spændehåndtag
- Anvendelse
- Egenskaber

Klemmegreb og spændehåndtag er udviklet til opgaver, hvor fastgørelse og tilspænding skal justeres manuelt. De justerbare håndgreb overfører tilspændingsmomentet fra håndgrebet til gevindelementet. Spændehåndtag er designet til hurtigt at spænde og åbne under sikre forhold og fås i både små og store dimensioner.
Materialer: teknopolymer, rustfrit stål, stål, støbejern og trykstøbt zinklegering i forskellige farver, udførelser og størrelser.

- Maskinteknik
- Værktøjsfremstilling
- Anlægsbyggeri

- Ergonomisk design
- Opfylder RoHS- og REACH-bestemmelserne
- Bevægelse, der ikke overskrider den maksimale klemkraft
- Håndgreb
- Anvendelse
- Egenskaber

Vores omfattende udvalg af håndgreb består af bøjlegreb, rørgreb, T-greb, faste og drejelige greb samt vippegreb. De bruges til at åbne og lukke afdækninger og kapper.
Materialer: teknopolymer, aluminium, rustfast stål, stål.

- Almindelige industrier
- Møbelindustrien
- Sportsudstyr
- Maskinbygning
- Anlægsbyggeri og værktøjsfremstilling

- Ergonomisk design
- Fås i forskellige former og størrelser
- Anvendelse
- Egenskaber
- Reguleringselementer

Vores udvalg af reguleringselementer omfatter reguleringsknopper i plast og aluminium. De er nyttige, når der er behov for præcis regulering af maskindele eller finjustering af præcisionsinstrumenter.

- Anvendes i mange forskellige industrielle produkter
- Medicinsk udstyr
- Måling

- Ergonomisk design
- Fås i forskellige former og størrelser og med forskellige skalaer
- Nivelleringselementer
- Anvendelse
- Egenskaber

Vi har en lang række justerbare nivelleringselementer, der giver en stabil understøttelse af vægten på industrimaskiner og andet udstyr.
Materialekombinationerne er teknopolymer og stål, teknopolymer og rustfrit stål, gummi og stål samt gummi og rustfast stål.

- Elektronik
- Olieindustrien
- Militæret
- ESD (leder statisk elektricitet)

- Ben og fod i forskellige materialekombinationer
- Forskellige dimensioner og former
- Fod fås med eller uden antislipskive
- I diametre fra 25 mm til 200 mm
- Hængsler

Afhængigt af anvendelsen fås Elesas hængsler i flere slags materialer og med forskellige former for drejningsvinkler, monteringsmuligheder og belastningsevne. Sortimentet består bl.a. af de unikke hængsler med integreret sikkerhedsafbryder. Udvalget omfatter desuden hængsler i SUPER-teknopolymer eller rustfast stål, hvilket giver høj beskyttelse mod korrosion. Andre materialer er: teknopolymer, aluminium og trykstøbt zinklegering.