Halder tilbyder en omfattende standard produktlinje i høj kvalitet til maskin- og fikseringselementer, som inkluderer fjedrende trykstykker, kugletrykskruer og greb med kuglelåsestifter. Alle disse produkter har det til fælles, at de egner sig til hurtige og lette mekaniske forbindelser på tværs af en lang række applikationer inden for bl.a. maskin-, bil- og luftfartsindustri.
Halder – Til maskin- og fikseringselementer
- Fjedrende trykstykker
- Egenskaber

Et fjedrende trykstykke består af en bolt, en kugle og en fjeder. Disse elementer findes i forskellige materialer, metriske og standardstørrelser og kan modstå lette, standard og tunge belastninger. De fås med udvendigt gevind (monteres med indvendig sekskant eller lige kærv) eller i glat udførelse med krave (til ipresning). Brugen af fjedrende trykstykker er meget alsidig og dækker et bredt spektrum af anvendelser i forskellige brancher. De kan f.eks. bruges til at positionere og låse elementer i et emne.

- Mærkbar og akustisk optimeret låsning
- Minimere slid på modparten
- Vedligeholdelsesfri, smøring gennem mikroslibning
- Kugleleje i kunststof til elektrisk isolering
- Temperaturområde -30°C til 90°C
- Overholder RoHS og REACH
Nyt innovativt produkt: Fjedrende trykstykker med bevægelig kugle.

Til følsomme applikationer, har Halder udviklet et trykstykker med en bevægelig kugle, for at minimerer slid på modstykket. Derudover er plast kuglelejet elektrisk isolerende.
- Fjedrende trykstykker med bevægelig kugle
- Egenskaber

Kugletrykskruer bruges til fastspænding af emner og til konstruktion af betjeningsudstyr til maskinværktøj. De består af en standardskrue med en sammenklemt kugle i enden af gevindet og er især velegnet til fastklemning af flader, der ikke er parallelle. I modsætning til fjedrende trykstykker, er kuglen ikke fleksibel og kan ikke skubbes indad.
Skruerne er tilgængelige med eller uden hoved og er lavet af hærdet varmebehandlet stål med momentkraft op til 1200 N/mm2 eller rustfast stål, hvor kuglerne er lavet af hærdet kuglelejestål eller hærdet rustfast stål. Kugledesignet kan enten være flad for enden eller helt rund. Der er desuden en specifik kugle lavet af termoplast til trykfølsomme applikationer.

- Sikre mod rotation, optimerer overførsel af belastning
- Sikre positionering, sammenspænding og understøtning af ikke parallelle flader
- Plast kuglelejer til elektrisk isolering
- Greb med kuglelåsestifter
- Egenskaber

Forskellige typer af låsestifter har generelt en lignende funktion, og er hurtig og nem at låse og låse op uden yderligere værktøjer. De er designet til hyppig og gentagen tilslutning, justering, låsning og sikring. Operatøren af kuglelåsestiften, behøver kun at slippe eller trykke på en knap for at låse eller at låse op. På grund af den specielle mekanisme, der resulterer i en positiv låsning, er en utilsigtet frigørelse af stiften praktisk talt umulig.

- Forskellige greb, såsom T-greb, L-greb, sikkerhedsgreb, elastisk greb, kombinationsgreb eller greb med justerbar klemlængde
- Korrosionsbestandig
- Selvlåsende mekanisme
- En særlig god slidstyrke og belastningskapacitet
- Ergonomisk grebsdesign
- Overholder RoHS og REACH
- Sidetrykstykker
- Egenskaber

Fjedrende sidetrykstykker bruges til sikkert at placere eller klemme emner på et bestemt punkt. I produktionen er det især nyttigt, hvis man f.eks. har emner der skal graveres, mærkes, males eller svejses. De fås også med tætning for at beskytte dem mod støv, spåner og snavs. Monteres ved at presse den ned i et forboret hul.

- Monteres ved ipresning
- Med eller uden CR tætning
- Lav til høj fjederkraft
- Kroppen: Aluminium
- Fjeder: Rustfast stål, sort oxideret stål, stål med elzink
- Stift: Stål (indsatshærdet, elzink) eller termoplast POM, hvid
- Fjederhylster
- Egenskaber

I lighed med fjedrende trykstykker kan fjederhylster bruges til låsning og fin trinvis justering i små emner såsom en temperaturregulator i en bil.

- Kroppen: Stål, nikkel-belagt
- Fjeder: Rustfast stål 1.4310