ARaymond – Enkle og hurtige befæstelsesløsninger

De enkle og hurtige befæstelsesløsninger kommer fra clips-teknologien, der er designet specifikt til det industrielle marked. Disse befæstelser bruges i applikationer såsom hårde hvidevarer, elektriske-, transport-, energi-, lys-, varme- og ventilations- og møbelkomponenter mm. Produkter til paneler, som panelclips, snapclips, kantmøtrikker, snap-on møtrikker er omkostningsbesparende løsninger, fordi de erstatter dele, der involverer adskillige monteringstrin eller medfører høje vedligeholdelsesomkostninger. Derudover bidrager brugervenlighed, standardisering, hastighed og kvalitet til en pålidelig montageproces.

Egenskaber:

  • Alt-i-en-løsninger der optimerer montageprocessen
  • Øget effektivitet og reducerede omkostninger
  • Reducerer vibration og støj
  • Pladsbesparende og nem vedligeholdelse

  • Kant-panel-clips
  • Egenskaber
Araymond Kant-panel-clips

Fæstnes til panelkanter ved fjederklemkraft, hvilket giver en nem, enkel montage uden brug af værktøj.

Araymond Kant-panel-clips
  • Manuel montering
  • Ingen boring eller skrue
  • Mulighed for samlinger, både mellem metal og metal, samt mellem metal og plastik

  • Snapclips
  • Egenskaber
ARaymond Snapclips

Snap-fit er et hurtigt montagedesign til interiør paneler og karme, IPCC, dørstolper i biler.

ARaymond Snapclips
  • Fri for værktøj og skruer
  • Usynlige samlinger
  • Optimal balance mellem præcis i presning og push-out kraft
  • Let at vedligeholde
  • Mange monterings- og afmonterings-cyklusser

  • Kantmøtrikker
  • Egenskaber
ARaymond Kantmøtrikker

Inkluderer clipsmøtrikker til håndtering af paneler fra karme, chassiser og drivaggregater mm.

ARaymond Kantmøtrikker
  • Hurtig samling af paneler, nemt og sikkert
  • Reduceret montagetid med clipsmøtrikker
  • Tolerancehåndtering ved forskudte huller eller deformation af plader
  • Klemdel og integreret styring
  • Letvægt, let at montere

  • Selvlåsende snap-on møtrik
  • Egenskaber
ARaymond Selvlåsende snap-on møtrik

Det specielle S-formede design har en klemdel til fastgørelse på metalplader.

ARaymond Selvlåsende snap-on møtrik
  • Til skrue eller skruefrie befæstelse i metal eller plast
  • Selvholdende, og forskubber sig ikke
  • Klemdel
  • Bredt udvalg til flere pladetykkelser
  • Kan erstatte alt IPCC-tilbehør
  • Letvægt, let at montere