TAPTITE 2000® er en gevindformende skrue med enestående mekaniske, befæstende og ergonomiske egenskaber. Den nye version af skruen har et nyt innovativt gevinddesign – Radius Profile™-gevindet. Det bevist effektive TRILOBULAR®-princip går igen i denne version og kombineres med inkorporeringen af det fordelagtige gevinddesign. TAPTITE 2000® befæstelsesløsningen reducerer totalomkostningerne for samlingen ved at simplificere montageprocessen.
Taptite 2000® – Gevindformende skruer til metal
- Applikationer
- Egenskaber
![taptite skrue](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/taptite-2000.jpg?la=da&h=150&w=150&la=da&hash=3FBE85A4B21EF254750DC77F6B3E9874)
Højstyrke skrueforbindelser, hvor der er krav til omkostningseffektive løsninger og processikker montage. Eksempler:
- Bilindustrien
- Produktion og industri
- Transportsektoren
- Transportsystemer
- Togindustrien
- Motorer mv.
![taptite skrue](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/taptite-2000.jpg?la=da&h=150&w=150&la=da&hash=3FBE85A4B21EF254750DC77F6B3E9874)
Anvendelsen af TAPTITE 2000® gør det muligt at eliminere arbejdstrin, når du arbejder med applikationer med samlinger i metalelementer, arbejdstrin såsom gevindformning og montagen af ekstra befæstelseselementer. Trilobular™ tværsnitsgeometrien på skruens skaft sikrer, at gevindet formes uden, at der produceres spåner, så der kan iskrues en standard skrue, hvis der er behov for udskiftning/reparation. De øvrige fordele inkluderer:
- Lavt gevindformningsmoment
- Høj vibrationsmodstand
- Høj klemkraft
- Høj montagesikkerhed
- Højt overskruningsmoment
- Selvregulerende for lige iskruning
- Resulterer i indvendige gevind med højere styrke på grund af den kolddeformation, der sker under dannelsen af gevindet