ABBs kabeltilbehør omfatter kabelbindere, stik, terminaler og kabelforskruninger. Produkter fra ABB er værdsat for deres styrke, pålidelighed og funktionalitet. ABB har også kabelbindere og værktøjer til montage af tidskritiske samlinger.
ABB – Innovation inden for kabelbindere og monteringstilbehør
- Ty-Fast®-kabelbindere
- Anvendelse
- Egenskaber

Ty-Fast®-kabelbindere sørger for lav indføring og høj låsestyrke. Hovedet med lav profil giver færre problemer, og Ty-Fast® sørger for en sikker tilspænding enten med hånden eller værktøjer med minimal belastning.

ABBs kabeltilbehør er udviklet til befæstelse, beskyttelse, isolering og tilslutning af kabler til industriel brug og anvendes inden for byggeri, kommunikation, forsyning og OEM-industrien.

- Kan anvendes på bundter fra 112 mm op til 1214 mm med en bredde på 2,4 mm til 13,2 mm
- CE-mærkning
- Fingergreb på to sider giver bedre greb og udtrækning
- Indeholder ikke halogen og silikone
- Nem montering, øget produktivitet
- Ty-Rap®-kabelbindere
- Anvendelse
- Egenskaber

Ty-Rap®-kabelbindere er en særlig god løsning fra ABBs store udvalg af løsninger til bundtning og befæstelse.

Ty-Rap®-produkterne består af kabelbindere, der kan anvendes til, f.eks. ekstreme temperaturer, flammer, konstant sollys og uv-stråling, aggressive kemikalier eller høj brudstyrke.

- Forskellige materialer til ekstreme og barske forhold som f.eks. konstant uv-stråling, ekstreme temperaturer, korrosion, kemikalier og andre vanskelige omgivelser.
- Den antimagnetiske lukkemekanisme i rustfast stål og det glatte hovedstykke uden fordybninger er garanti for maksimal styrke og en lang levetid.
- Ribber og nopper holder bundtet på plads og forhindrer, at det glider, især under vibrationer.
- Det flade hoved med oval form gør det nemmere at føre bundtede kabler gennem skilleplader.
- Ty-Met™-kabelbindere
- Anvendelse
- Egenskaber


Takket være egenskaber som høj styrke, kemisk resistens, modstandsdygtig over for stråling, brandhæmmende, temperaturbestandig og evne til at modstå uv-stråling kan Ty-Met™-kabelbindere bruges til mange formål, bl.a. inden for petrokemi, i fødevareindustrien, på kraftværker, i offshore-branchen, i forbindelse med olie og gas og i andre fareområder.

- Flere typer til forskellige anvendelser (kuglelås, med riller, løsbare osv.)
- Selvlåsende, sikker tilspænding (kuglelås, med riller)
- Fås med miljørigtig, halogenfri belægning
- Nem montering
- Overholder internationale standarder (UL, Lloyd)
- Kabeltilbehør

I forbindelse med montering af forskellige typer kabelbindere har ABB højeffektive monteringssokler, kabelklemmer og andet monteringstilbehør til professionel kabelhåndtering. Forskellige metoder til optimal montering, enten selvklæbende, med lim eller skruer.