BM Group

BM Group tilbyder elementer, systemer og tilbehør til anvendelse i elektroniske forbindelser, f.eks. preskabelsko og presforbindere, loddefri kabelsko og klemrækker.

  • Preskabelsko og presforbindere
BM kabelsko

Det omfattende produktudvalg består af klemkabelsko i standardudførelse, med eller uden inspektionshul, udførelser i henhold til DIN-standard, smallere kabelsko til forbindelse til koblingsudstyr og forskellige specialudførelser.

Typer:

  • Preskabelsko
  • Presforbindere
  • C-muffer
  • Værktøjer

  • Loddefri kabelsko
BM loddefri terminaler

Et stort udvalg af isolerede og uisolerede crimpkontakter. De patenterede muffer med nem indføring forenkler monteringen betragteligt.

Types:

  • Loddefri kabelsko
  • Rundstik og rundstikhylstre
  • Spadestikhylstre og spadestik
  • Pressemuffer 
  • Endemuffer
  • Værktøjer
  • Sortimentskasser

  • Klemrækker
BM terminaler

Flerpolede klemrækker er forbindelsesindretninger bestående af flere isolerede klemmer omsluttet af en fælles base med isolerende materiale, hvor hver enkelt klemme gør det muligt at forbinde to ledere. Brugerne kan opdele klemmerne, så der dannes forbindelsesindretninger med én eller flere klemmer, eller de kan leveres med det ønskede antal poler.

Typer:

  • Polypropylen +85° C
  • Polyamid +120° C
  • Polyamid med glasfiberarmeret plast +140° C