Elematic – Kabeltilbehør

Elematics kabeltilbehør omfatter systemer til kabelføring og fastgørelse, herunder kabelbindere og tilbehør, kabelbindersokler og kabelstrømper. Blandt de interessante produkter skal nævnes 2-Lock™-kabelbinderen og den enkle Belturing-kabelbinder med fokus på sikkerhed og produktiv montering.

  • Kabelbindere i standardserien
  • Anvendelse
  • Egenskaber
elematic kabelbindere strips

Den mest populære type af Elematic-kabelbindere - stort udvalg af kabelbindere.

elematic kabelbindere strips
  • Forskellige brancher inden for OEM, MRO eller byggeri
elematic kabelbindere strips
  • Kan anvendes på bundter fra 75 mm op til 1000 mm med en bredde på 2,2 mm til 12,5 mm
  • Designet i ét stykke med kilelås
  • Stort udvalg af typer, materialer og størrelser
  • Kan anvendes indendørs eller udendørs

  • 2-LOCK™-kabelbindere
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Elematic kabelbindere

2-LOCK™-kabelbinderne er lavet af PA 6.6 og har en dobbelt metaltand af rustfast stål 316. Dette innovative låsesystem med patenteret, indstøbt hætte i rustfast stål giver en enestående mekanisk ydeevne. 2-LOCK™ kombinerer høj brudstyrke med nem indføring.

Elematic kabelbindere
  • Elinstallationer
  • Industriel kabelføring
  • Tavlekonstruktion
  • Specialprodukter
Elematic kabelbindere
  • Nem at bruge
  • Lav monteringstemperatur (-40 ºC til +60 ºC)
  • Høj brudstyrke
  • Nem indføring
  • Særlig god mekanisk ydeevne
  • Afrundede kanter sørger for sikker anvendelse
  • UV resistent (sort farve)

  • Belturing Plus-kabelbindere
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Elematic kabelbindere

Belturing Plus-kabelbinderen er egnet til udendørs anvendelse og især til specielle vejrforhold og længerevarende udsættelse for ekstra uv-stråling. Det særlige materiale i form af teknopolymer giver ekstra beskyttelse mod UV-stråling i mindst ti år i områder med meget solskin, f.eks. Sydeuropa. Desuden kan den monteres ved temperaturer ned til -30 °C.

Elematic kabelbindere
  • Elinstallationer
  • Solcelleanlæg
  • Industriel kabelføring
  • Bilindustrien
  • Produkter med stor belastning
  • Tavlekonstruktioner
  • Specialprodukter
  • Udendørs brug

Elematic kabelbindere
  • Særlig god beskyttelse mod uv-stråling, stabil brudstyrke
  • Høj modstandsevne over for aromatiske opløsningsmidler, olie og fedt
  • Tåler lave temperaturer (min. -30 ºC)
  • Unikt design med udvendig tand, undgå beskadiget isolering
  • Absorberer kun lidt fugtighed

  • Kabelbindersokler med tovejsindgang
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Elematic kabel løsning

Elematic-kabelbindersokler med tovejsindgang til fastgørelse af ledninger på alle jævne overflader, selv under de mest krævende forhold.

Elematic kabel løsning
  • Udendørs brug
  • Områder med meget solskin
  • Fødevareindustrien
  • Medicinalindustrien

Elematic kabel løsning
  • UV-bestandige eller sporbare (metaldetektor eller røntgen)
  • Fås i sort eller hvid ABS
  • Med eller uden lim
  • Flere forskellige dimensioner
  • Egnet til brug under snævre forhold

  • Kabelstrømper
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Elematic befæstelse

Kabelstrømper bruges til at beskytte og bundte kabler. De fås i polyester eller polyamid 6. Materialet modstår slitage og kemiske stoffer. Kabelstrømper bruges, hvor der er krav om høj flamningsmodstand og lav udledning af giftig røg.

Elematic befæstelse
  • Elektroniske installationer
  • Telekommunikation
  • Jernbaneindustrien

Elematic befæstelse
  • Fleksibel kabelbeskyttelse
  • Nemt at indsætte og føre kabelbundter
  • Kan beskæres med en varmekniv for at undgå, at flettet flosser