Essentra er førende inden for plast-, fiber-, skum- og emballageprodukter. De fokuserer primært på fremstilling af små og lette varer og salg af store mængder vigtige komponenter, herunder kabelholdere, kabelkanaler, kabelbindere, produkter til fiberhåndtering med videre.
Essentra – løsninger til jeres kabelhåndtering
- Anvendelse
- Kabelbindere og kabelholdere
- Egenskaber

I lighed med andre produkter har Essentra også fokus på kvalitetskontrol og materialevalg, når det gælder kabelbindere og kabelholdere. På den måde kan de fremstille produkter, der er meget egnede til anvendelse i en lang række omgivelser, og som opfylder driftsmæssige krav, uanset låseelement, og om de skal være vejr- eller varmebestandige, ekstra kraftige eller kunne modstå kemikalier. Vi kan også levere kabelbindere i én del, kabelbindere med dobbelt hoved eller kuglekabelbindere. Blandt kabelholderne kan I vælge mellem en hurtig og fleksibel type med lim eller en fast type med skruer/nitter. I kan finde den rigtige løsning til jer i det store udvalg med firvejs- eller tovejsindgange.

- Forskellige brancher inden for OEM, MRO eller byggeri

- Fås til indendørs og udendørs brug
- Giver stabil bundtning i de pågældende omgivelser
- Egenskaber
- Applikationer

Rør til at begrænse fiberbøjning kan hjælpe jer med at føre og beskytte fibrene og eliminere problemer såsom sammenstyrtning, knæk eller mikrobøjning. Vi har tilbehør i form af fiberclips, splejsningsholdere og rackbeslag samt tilbehør til at fastgøre og bære rør.

- Til indblæste fibre over en kort afstand
- Indersiden af røret er glat for at undgå mikrobøjning og knusning
- Reducer fibre med en bøjningsradius på under 30 mm til et minimum