Hawke – Banebrydende tilslutningssystemer til barske og farlige områder

Hawke har været kendt for banebrydende tilslutninger, siden deres første kabelforskruning kom på markedet. I dag kan vi trygt benytte os af et stort udvalg af produkter, kabinetter, kabelforskruninger, tilbehør til kabelforskruninger og stik i barske og farlige omgivelser, især inden for offshore-, olie og gasindustrien.

  • Kabelforskruninger
  • Anvendelse
  • Egenskaber
Kabelforskruning

De sikre kabelforskruninger fastspænder og tætner. Til sværindustrien eller ekstreme vejrforhold anbefaler vi ToughMate-kabelforskruningerne, der er nemme at montere og har ekstrem stor styrke, hvilket er nøglen til at øge produktiviteten i arbejdet med sikkerhedssystemer.

Kabelforskruning
  • Olie og gas eller andre fareområder
Kabelforskruning
  • Sikre at bruge i alle slags omgivelser
  • Hurtig og nem montering
  • Lavet af messing, forniklet messing, rustfrit stål 316 eller aluminium
  • Til indendørs og udendørs brug

  • Kabinetter
  • Anvendelse
  • Egenskaber
kabinet

Denne kvalitetsløsning tager hensyn til sikkerheden for maskinpark og individer. Som kunde kan I vælge det kabinet, der giver den største produktivitet i jeres anlæg. Samtidig kan I spare omkostninger takket være designet med en markant skrånende forside og sider, som er skåret bort. Vi har desuden kabinettilbehør såsom jordingsskruer, jordklemmer, monteringsplader, gennemføringsplader med videre.

kabinet
  • Olie og gas eller andre fareområder
kabinet
  • Hurtigere montering
  • Nem inspektion
  • Overholder industrielle standarder
  • Reduktion af farer
  • Opfylder ekstra krav såsom korrosionsmodstand, flere indspændingssteder på dæksel, tætningsfunktion

  • Stik
  • Anvendelse
  • Egenskaber
flerpolede stik

De flerpolede stik i rustfast stål eller messing anvendes i specifikke omgivelser og er egnede til fareområder med gas, hvor eksplosioner potentielt kan ske i produktionslinjen eller på værkstedet. Vi kan hjælpe jer med at få sikre tilslutninger og reducere montagetiden.

flerpolede stik
  • Instrumentudstyr
  • Strøm og kontrol

flerpolede stik
  • Kortslutningstest
  • Unikt mekanisk tilslutningssystem forhindrer brug af forskellige slags stik
  • Beskytter mod indtrængen af vand
  • Pålidelig tilslutning med lav modstand på hver tilkobling
  • Mulighed for eftermontering af flange