Heyco® er en af de førende virksomhed inden for produkter til kabelmontering som designer og producerer støbte produkter til kabelbeskyttelse samt udstansede elektronik komponenter. For at sikre at et produkt har den rette kvalitet, er det vigtigt at kende til de specifikke omgivelser og materialets mekaniske egenskaber. Derudover skal det være nemt at anvende produktet og det skal være pålideligt og sikkert.
Heyco® – Til montage og beskyttelse af kabler
- Tryk-ind befæstelseselementer
- Anvendelse
- Egenskaber

Med HEYClipTM tryk-ind-konceptet er det hurtigt og nemt at montere og afmontere dele, og HEYClip-sortimentet består af tryk-ind-nitter, -clips, -knapper og -propper.

- Solenergi
- Elektricitet
- Elektromagnetisk kompatibilitet
- Andre energiindustrier

- Befæstelseselementer monteres ved hjælp af udvidelse
- Flere anvendelsesmuligheder (HEYClipTM)
- Ren og vedligeholdelsesfri efter montering
- Sparer tid og omkostninger
- Heyco®-Tite - Kabelforskruninger
- Anvendelse
- Egenskaber

Med Heyco®-Tite får I meget effektive og holdbare produkter til at fastholde og beskytte kabler ved anvendelse enten indendørs eller udendørs. Vi har flere slags typer og materialer til forskellige omgivelser: halogenfri nylon 6/6, aluminium, forniklet messing og galvaniseret stål.

- Energi
- Anlæg
- Automation
- Robotindustrien
- Skinnekøretøjer
- Trafik og maskinbygninger

- Kabelaflastning
- Enestående tætningselement, intet behov for ekstra O-ring
- Vibrationsmodstand
- Rigtig god korrosionsmodstand
- Nytye® - Kabelbindere
- Egenskaber

For at et produkt opfylder betingelserne for anvendelse, uanset om det er indendørs eller udendørs, skal I sikre jer, at materialet kan modstå fugt, korrosion og høje/lave temperaturer. I skal fastslå den rette konstruktion og det rette design for at få de rigtige egenskaber. Heyco® tilbyder produkter med høj styrke, tænder, glat overflade eller dobbelt løkke. Herunder et omfattende udvalg af holdere, sokler og andet tilbehør med navnet Nytye®

- Omkostnings- og tidsbesparende takket være design i ét stykke
- Overholder MS3367 og MIL-S-23190E