Jacob - Kabelforskruninger

Jacobs kabelforskruninger bruges inden for forskellige arbejdsområder, hvor løsningerne sørger for konforme tilslutninger i elektriske omkoblingssystemer, betjeningsanordninger og deres betjeningsskabe. Det er især nødvendigt med pålidelige og sikre kabelforskruninger i høj kvalitet, når særlige betingelser skal opfyldes, f.eks. evnen til at modstå havvand, salttåger, olie og gas eller temperatursvingninger, og når der stilles krav om anvendelse i fareområder. Uanset applikationen har vi den rigtige løsning.
Jacobs sortiment af kabelforskruninger kan inddeles i to store serier: WADI og PERFECT.


→ Se det samlede produktudvalg fra Jacob i vores e-shop her.


Kabelforskruninger anvendes i:

  • Energisektoren
  • Anlæg
  • Automation
  • Robotindustrien
  • Skinnekøretøjer
  • Trafik og maskinbygninger
  • Andre særlige omgivelser og fareområder

Kabelforskruninger i messing kan forbedre PERFECT-kabelforskruninger i metal, især på grund af de små mængder bly, der tilsætttes som en tredje komponent. For eksempel CuZn39Pb3 kan være modstandsdygtig over for vand, damp og saltopløsninger samt mange organiske væsker. Overfladen bliver normalt galvaniseret, så den bedre modstår korrosion. Kan nogle gange også fås med et lag nikkel, der har en dekorativ funktion. I dag bruges desuden plast og polymerer inden for næsten alle områder, også i erhvervslivet. Der er mange gode tekniske egenskaber, f.eks. formbarhed, elasticitet, brudstyrke, stivhed, temperatur- og varmebestandighed samt modstandsdygtighed over kemikalier, som kan variere meget afhængigt af det valgte råmateriale, fremstillingsprocessen og indholdet af tilsætningsstoffer.

Kabelforskruninger i metal

  • PERFECT
  • Egenskaber
Jacob Perfect kabelforskruning metal

PERFECT har lamelformede tætningsindsatser med et stort klemmeområde. Ud over det store udvalg af standardversioner fås der også to forskellige EMC-versioner. Kapslingsklasserne er IP68 og IP69K. Størrelserne spænder fra M12 til M63 med otte forskellige gevind, som danner grundlaget for den unikke fordeling af hver enkelt komponent.

Jacob Perfect kabelforskruning metal
  • Stort klemmeområde
  • Kabelbeskyttelse
  • Uv-, ozon- og vejrbestandige og også egnede til udendørs anvendelse
  • Vandtæt ned til 50 meter, opfylder kapslingsklasse IP68 (5 bar)

WADI

WADI-produkterne omfatter WADIone, WADIrail og WADIheat. og tætningsindsatser og mellemstudser er særlige højdepunkter i WADI-serien. Tætningsindsatserne i to dele har et stort klemmeområde. Kontaktfjederen kan monteres i alle mellemstudser. Kapslingsklasserne er IP66, IP67 og IP69. Størrelserne spænder fra M12 til M63 med otte forskellige gevind, som danner grundlaget for den unikke fordeling af hver enkelt komponent.

  • WADIone
  • Egenskaber
Jacob WADlone kabelforskruning

Denne type er til maskinteknik, elskabe og elektronikkabinetter samt nogle former for udendørs anvendelse. En tætningsindsats sikrer, at kablerne er helt beskyttede. Produkterne fås også i messing og rustfast stål.

Jacob WADlone kabelforskruning
  • Stort tætnings- og klemmeområde
  • Kabelbeskyttelse
  • Integreret forankring, der giver god fastgørelse
  • Uv-, ozon- og vejrbestandige og også egnede til udendørs anvendelse
  • Vandtæt ned til 100 meter, opfylder kapslingsklasse IP68 (10 bar, i 30 min.)

  • WADIrail
  • Egenskaber
Jacob WADIrail kabelforskruning

Denne type kabelforskruning er lavet af messing og har en ildbestandig tætningsindsats. Bruges i et temperaturområde på mellem -60 ºC og +100 ºC og ofte på jernbaner og i skinnekøretøjer, elinstallationer og tunneller eller til andre udendørs formål, hvor evnen til at modstå ild, uv-stråling, vejr og temperaturer er af afgørende betydning.

Jacob WADIrail kabelforskruning
  • Særlig god bestandighed over for ild
  • Høj tætningsgrad og stort klemmeområde
  • Uv-, ozon- og vejrbestandige og egnede til udendørs anvendelse
  • Halogenfri
  • Integreret forankring, der giver god fastgørelse

  • WADIheat
  • Egenskaber
Jacob WADIheat kabelforskruning

WADIheat er lavet til høje temperaturer og temperatursvingninger fra -40 ºC til +200 ºC. Det er derfor den ideelle løsning til ekstreme omgivelser såsom varmesystemer. Topmøtrik og mellemstuds kan fremstilles i både messing og rustfast stål. O-ringen og indsatsen giver begge en særlig god tætning i applikationen.

Jacob WADIheat kabelforskruning
  • Kan anvendes i omgivelser med ekstreme temperaturer
  • Stort tætnings- og klemmeområde beskytter kablet mod kemikalier eller aggressive stoffer
  • Uv-, ozon- og vejrbestandige og egnede til udendørs anvendelse
  • IIntegreret forankring, der giver god fastgørelse

  • PERFECT plus Ex
  • Egenskaber
Jacob Perfect plus Ex kabelforskruninger metal

Kabelforskruningerne anvender den nyeste teknologi i fareområder. Desuden beskytter den patenterede, dobbelte tætning på indersiden kablerne permanent både ved indendørs og udendørs brug.

Jacob Perfect plus Ex kabelforskruninger metal
  • Stort tætnings- og klemmeområde
  • Skånsom over for kablerne
  • Nem montering
  • Med konisk drejningsbeskyttelse, som forhindrer, at kablerne drejer sig
  • Temperaturområde -40 °C til ~+85 °C
  • Kapslingsklasse: IP66/IP68 – 10 bar (30 min.)
Kabelforskruninger i plast

  • PERFECT
  • Egenskaber
Jacob Perfect kabelforskruning metal

PERFECT-kabelforskruninger i plast anvendes på en lang række områder inden for maskin- og anlægsteknik samt måle-, styrings- og reguleringsteknik og giver pålidelige, sikre og konforme tilslutninger, der kan modstå store mekaniske, dynamiske, termiske og kemiske belastninger.

Jacob Perfect kabelforskruning metal
  • Integreret forankring
  • Stort tætnings- og klemmeområde
  • Nem montering

  • PERFECT FIX
  • Egenskaber
Jacob Perfect Fix kabelforskruning

Den hurtige kabelforskruning. PERFECT-serien er især egnet til installationer med begrænset plads. Den kan nemt og effektivt monteres fra en side af skabet uden andre låsemøtrikker. Dette design giver hurtigere montering/afmontering, hvilket også er omkostningsbesparende.

Jacob Perfect Fix kabelforskruning
  • Manuel montering uden behov for værktøjer, hurtigt og nemt
  • Hurtig og nem montering fra en side
  • Perfekt til snævre forhold
  • Vægtykkelse på 1-4 mm
  • Integreret kabelaflastning
Kabelgennemføringer

  • Tætningsgennemføringer
  • Egenskaber
Tætningsgennemføringer

G500-serien omfatter produkterne G501, G502, G503, G504, G506 og G507, der spænder over et utrolig stort kabelområde. Den gennembrydelige membran sikrer en rund åbning. G500 er udstyret med en sok, der slutter tæt om kablet, så det kan bevæges, uden at det påvirker kapslingsklassen. Kablerne kan meget fint gennemføres i en vinkel. Designet sørger for, at gennemføringen bliver siddende, selv når kablerne er store. 

Tætningsgennemføringer
  • Nem montering, tidsbesparende
  • Gennembrydelig membran
  • Selvjusterende diameter afhængigt af kablets størrelse
  • Halogenfri
  • Støv- og vandtætte
  • Er pladsbesparende
  • Har en tætnende funktion
  • Lang levetid
 

  • Trykudligningselementer
  • Egenskaber
Trykudligningselementer

Vandtætte kabinetter med de høje kapslingsklasser IP67 eller IP68 til udendørs brug er ikke automatisk beskyttede mod damp og fugtighed. For at undgå undertryk, høj fugtighed og kondensation inden i kabinettet er det nødvendigt med vedvarende afbalancering af ventilation og tryk. Denne beskyttende funktion kan opnås ved at bruge et trykudligningselement, der monteres hurtigt og nemt.
Trykudligningselementets hovedstykke er lavet af flammesikkert polyamid PA6 eller rustfast stål. Indeni er der en åndbar og vandtæt PES-membran i høj kvalitet, der sørger for vedvarende luftfornyelse og trykudligning samt ventilation mellem kabinettet og omgivelserne og beskyttelse mod fugtighed.

Trykudligningselementer
  • Beskytter hermetisk lukkede elektrotekniske og elektroniske kabinetter mod kondensation ved regulering af temperaturer og tryk
  • Vedvarende luftfornyelse og tilpasning af det indvendige tryk
  • Hydro- og oleofob PES-membran