Klauke – Elektroteknik og værktøjer af højeste kvalitet

Klauke Electrical Products



Gustav Klauke GmbH står for høj kvalitet inden for elektrisk fastgørelsesteknologi på verdensplan. I alt omfatter katalogsortimentet mere end 1.000 produktvarianter til håndværk, industri og vækstmarkederne for vedvarende energi og moderne infrastruktur.

For at opnå den perfekte elektriske forbindelse er det afgørende, at forbindelsesmateriale og værktøj er perfekt afstemt. Den omfattende produktportefølje tilbyder dig de rigtige værktøjer og materialer til alle opgaver. Med produkter fra Klauke opnår du resultater, der lever op til de højeste krav.

I elektroteknikkens verden kommer sikkerheden i første række. Det er derfor, vi fokuserer på den højeste kvalitet inden for værktøj og forbindelsesteknologi.


  • Kabelsko
  • Applikationer
  • Egenskaber
Klauke kabelsko

Kabelsko bruges i elektriske installationer til elektrisk tilslutning af kabler eller individuelle ledere.

Tilgængelige varianter:



  • Kabelsko med og uden inspektionshul
  • Kabelsko med vinkel
  • Kabelsko til fine og superfine flertrådede runde ledere
  • Kabelsko med lille tap
  • Preskabelsko DIN
  • Preskabelsko med vinkel
  • Preskabelsko med langsgående forsegling
Klauke kabelsko
  • Industrien generelt
  • Elektriske køretøjer
  • Elektriske installationer
  • Vedvarende energi
  • Energisektoren
  • Jernbanesektoren
  • Maskinteknik
  • Telekommunikation
Klauke kabelsko
  • Pålidelig og sikker brug på grund af artikelidentifikation på kabelskoen
  • Enkel og sikker samling på grund af den plane kontaktflade og den præcise udformning af enden
  • Teststandard: EN 13600 / VDE 0298
  • IEC-testet
  • Kobber- / aluminiumsledere: iht. DIN EN 60228
  • Kobberkabler: iht. DIN 48201 del 1
  • Aluminiumskabler: iht. DIN EN 50182

  • Presforbindere
  • Applikationer
  • Egenskaber
Klauke presforbindere

Presforbindere anvendes til sikker og permanent forbindelse af kabler og ledere.

Tilgængelige varianter:



  • Butt connectors / stikforbindere
  • Trækaflastede presforbindere
  • Trækaflastet presforbinder med skillebarre
  • Spændingsaflastede presforbindere
  • Trækaflastede bimetalliske presforbindere
  • Reduktionsmuffer
Klauke presforbindere
  • Industrien generelt
  • Elektriske køretøjer
  • Elektriske installationer
  • Vedvarende energi
  • Energisektoren
  • Jernbanesektoren
  • Maskinteknik
  • Telekommunikation
Klauke presforbindere
  • Enkel og nem indføring af kabler på grund af præcis udformning af ender
  • Med mærker for præcis krympning
  • Kobber- / aluminiumsledere: iht. DIN EN 60228
  • Kobberkabler: iht. 48201 del 1
  • Aluminiumskabler: iht. DIN EN 50182

  • Klemmer og skrueforbindere
  • Applikationer
  • Egenskaber
Klauke klemmer

Klemmer og skrueforbindere anvendes til forbindelse af kabler samt forgreninger. De passer til alle tværsnit og materialer.

Tilgængelige varianter:



  • C-klemmer
  • H-klemmer
  • Klemmer til forgreninger
  • Skrueforbindere med og uden gevindstift
  • Skrueforbindere med afbrækkeligt hoved
  • Isolerede skrueforbindere
Klauke klemmer
  • Industrien generelt
  • Elektriske køretøjer
  • Elektriske installationer
  • Vedvarende energi
  • Energisektoren
  • Jernbanesektoren
  • Maskinteknik
  • Telekommunikation
Klauke klemmer
  • Enkel afgrening uden at klippe hovedlederen med H- og C-klemmerne
  • H-klemmer er testet for beskyttelse mod lynnedslag iht. DIN EN 50164-1
  • Der kræves ikke specialværktøj til skrueforbindere

  • Værktøjer
  • Applikationer
  • Egenskaber
Klauke krympeværktøj

Værktøjer fra Klauke giver dig sikkerhed og en optimal proces, uanset om du skal krympe eller skære. Med forbindelseselementerne og det rigtige værktøj fra Klauke kan du opnå forbindelser, der opfylder de højeste krav.

Tilgængelige varianter:



  • Mekaniske krympeværktøjer
  • Elektromekaniske krympeværktøjer
  • Batterihydrauliske krympeværktøjer
  • Manuelle hydrauliske krympeværktøjer
  • Hydrauliske pressehoveder og krympeværktøjsystemer
  • Manuelle / batteridrevne hydrauliske krympeværktøjer
Klauke krympeværktøj
  • Industrien generelt
  • Elektriske køretøjer
  • Elektriske installationer
  • Vedvarende energi
  • Energisektoren
  • Jernbanesektoren
  • Maskinteknik
  • Telekommunikation
Klauke krympeværktøj
  • Nem håndtering takket være optimal vægtfordeling
  • Alle værktøjsdata tilgængelige på et øjeblik takket være displayet og i-press®-appen
  • Nem aflæsning af alle data via Bluetooth
  • Enkelt og sikkert: betjeningskoncept med én knap til styring af alle værktøjsfunktioner
  • Automatisk retur til startposition efter afsluttet operation
  • Altid klar til brug takket være opladningsstatus og servicedisplay