Mecatraction udvikler og fremstiller komponenter inden for elektroteknologien. Typiske anvendelsesområder omfatter jernbaneindustrien, bilindustrien, rumfart, atomkraft, vedvarende energi, byggeri af skibe og forsvarsindustrien.
Mecatraction - Løsninger inden for forbindelsesteknologi
Rørkabelsko

Rørkabelsko bruges til enkel elektrisk kontakt mellem kabler eller individuelle ledere. De er fremstillet af elektrolytisk kobber i henhold til EN13600.
På grund af de forskellige presseformer har rørkabelsko, i sammenligning med kabelsko i henhold til DIN46235, ingen pressemærker. Desuden har de andre dimensioner og er som regel kortere.
Tilgængelige varianter:
- Rørkabelsko uden inspektionshul
- Rørkabelsko med inspektionshul
- Rørkabelsko, standardversion med 90° vinkel
- Egenskaber
- Applikationer
- Industri og produktion
- El-installationsbranchen
- Maskinbyggeri
- Teststandard: EN 13600
- Overholder IEC 61238-1
- Velegnet til ledere med få tråde, fint- og flertrådede ledere mm.