Reiku har et omfattende udvalg af løsninger til kabelhåndtering, bl.a. bølgeformet rørslanger og forskruninger, samt systemer til beskyttelse mod varme og stråling. På mange områder inden for bil-, luftfarts-, skibs-, transport-, erhvervskøretøjs- og maskinindustrien, drager kunderne nytte af et rigtig godt design, industriel kvalitet og driftssikkerhed, så der ikke opstår problemer senere hen på montagelinjen. Det giver større effektivitet og omkostningsbesparelser.
Reiku – løsninger til kabelbeskyttelse
- Kabelbeskyttelsessystemer
- Anvendelse
- Egenskaber

Uanset hvor I har brug for rør eller kabelbeskyttelse, har vi et fleksibelt, hurtigt og godt beskyttende system til jer. Vores omfattende udvalg består bl.a. af rørslanger, klemmer, holdere eller særlige forskruninger (med eller uden integreret tætning), fordelere med mere, der kan leveres som standard eller kundetilpasset. Med vores løsninger kan I beskytte jeres kabler på mange arbejdssteder og samtidig spare tid og reducere montageudgifter samt andre driftsomkostninger.

- Luft- og rumfartsindustrien
- Jernbaneindustrien
- Erhvervskøretøjer
- Skibsbygning
- Maskinteknik
- Elektroniske installationer
- Generel industriel brug

- Nem montering/afmontering, hurtig samling
- Holdbare og med lav vægt
- Lille bøjningsradius, fleksible rør
- Vibrationssikker samling
- Løsninger til robotter
- Anvendelse
- Egenskaber

Inden for robot- og automationsindustrien kan vores store erfaring hjælpe jer med at opfylde høje kvalitetskrav og specifikke krav. Rørenes særlig gode geometriske design er lavet af kvalitetsmaterialer, som giver et meget robust kabelsystem med lang levetid.

- Robotteknik
- Automation

- Halogenfri
- Beskyttelse mod væsker, skæreolie og snavs
- Tilhørende forskruninger og andet tilbehør
- Kabelsokker
- Anvendelse
- Egenskaber

Når I vil bundte og beskytte elektriske kabler, kan kabelsokker i høj kvalitet lavet af PVC eller vinylbelagt nylon være den perfekte løsning, så jeres kabler er beskyttet mod elektromagnetisk interferens. Vores kabelsokker har forskellige lukningsmetoder (typerne Z/R/M/G) på hele længden. I kan vælge mellem en lang række diametre fra 9 mm til 120 mm og længder på op til 50 meter.

- Bundtning og beskyttelse af kabler

- Hurtig lukning omkring installationer
- Kan bruges i alle industrisektorer
- Halogenfri, ikke-brændbare, selvslukkende
- Opfylder krav stillet af den tyske hær og teleselskabet Deutsche Telekom
- Varmebeskyttelse
- Anvendelse
- Egenskaber

For at beskytte kablerne mod varmestråling på en sikker måde, skal der tages højde for anvendelsestemperaturer, levetid, samt typer og former på kabler. I princippet bestemmer materialetypen niveauet af varmebeskyttelse. Vi kan tilbyde jer tre versioner lavet af henholdsvis glasvæv, silikonevæv og para-aramid-fibre, stråletemperaturer op til +350°C, +650°C og +800°C. Foruden standardmål kan der også fås varmebeskyttelsesmåtter som stof, baner og slanger eller efter specifikke krav.

- Bilindustrien
- Luftfartsindustrien
- Petrokemi
- Plastindustrien
- Glasværker
- Reaktorer
- Smelteværker

- Sikkerhed
- Alsidighed, robust løsning til barske miljøer
- Lang levetid