Spelsbergs kabinetter kan hurtigt og nemt monteres, og de har en lang vedligeholdelsesfri levetid. I deres sortiment har de en række produkter, der opfylder sikkerhedskrav, f.eks. AK-systemet med ildbestandige fordelingstavler, halogenfri fordelingstavler, kabelforgrenings- og forbindelseskasser til klemrækker.
Spelsberg – Kabinetter til el-installationer
- Anvendelse
- Egenskaber
- TG-serien

TG-serien omfatter TG ABS og TG PC, som begge har et design i høj kvalitet og en blank overflade på trods af forskellige anvendelsesområder.

- Energi- og bygningsteknik
- Elinstallationer, elektrisk funktionsbibeholdelse
- Opbygning af tavleanlæg

- Med snaplukning, sparer tid
- Fleksibilitet takket være glatte sidevægge
- Integreret sikring af låget mod tab
- Ni standardstørrelser
- Egenskaber
- TK-serien
- Anvendelse

TK-serien består af industrielle kabinetter i enten polystyren eller robust polykarbonat med en robust udformning, både hvad angår plads til montage og kompakthed. I takt med at TK-serien udbygges, opfylder den flere og flere professionelle krav og sikrer den fornødne fleksibilitet takket være et omfattende udvalg af tilbehør.

- Energi- og bygningsteknik
- Elinstallationer, elektrisk funktionsbibeholdelse
- Opbygning af tavleanlæg

- IP66-beskyttelse
- Forskellige typer (PS, PC, AL) og størrelser
- Langvarig beskyttelse mod korrosion
- Anvendelse
- Egenskaber
- AL-serien

Formålet med kabinetter i aluminium er at beskytte mod elektromagnetisk interferens og elektrostatisk udladning. AL-serien har ledende pakninger og er modstandsdygtig over for kemikalier.

- Energi- og bygningsteknik
- Elinstallationer, elektrisk funktionsbibeholdelse
- Opbygning af tavleanlæg

- Hurtig montage
- Pulverlakeret overflade til beskyttelse mod korrosion
- Høj slagfasthed – IK 09
- 16 standardstørrelser
- Anvendelse
- Egenskaber
- AK-serien

Det VDE-certificerede og sikre fordelerkabinet kan huse beskyttelsesudstyr til op til 400 V/125 A. Takket den høje beskyttelsesgrad IP65 og det robuste, halogenfrie design, er der garanteret sikker drift selv under barske industrielle omgivelsesforhold. De integrerede ventilationselementer sikrer luftgennemstrømning og forbygger dermed kondensation.

- Sportsfaciliteter
- Fabriksanlæg eller vand-/kloaksystemer

- Adskillige blanketter til variabel kabelgennemføring i ét fordelerkabinet
- Ergonomisk form giver enkel betjening
- Nem montering, vedligeholdelsesfri
- Kan monteres indendørs eller udendørs
- Indeholder ikke halogen, PVC og silikone, brandklasse E30 til E90
- UV-bestandig, UL-certificeret
- Kabinetter i polykarbonat
- Anvendelse
- Egenskaber
- GEOS-kabinetter

Det innovative tætningssystem "Drain Protect" sikrer lang levetid for kabinetterne i omgivelser, hvor de udsættes for olie, fedt og påvirkning af vejr, f.eks. regn og temperaturudsving.

- Barske industrielle omgivelser og udendørs
- Inden for styring, energi og kommunikation

- UV- og korrosionsbestandige
- Høj slagfasthed – IK 09
- Nem bearbejdning
- Lav vægt
- Luftventilation