FASTEKS® kompressionsbegrænsere

Kompressionsbegrænsere er vigtige komponenter, der begrænser kompression på støbte plastdele og forhindrer overbelastning af materialet. De bruges i forskellige brancher, hvor der anvendes plast, eller hvor metal i stigende grad erstattes af plast eller kompositmaterialer.

Hvorfor er kompressionsbegrænsere nødvendige?

Når man spænder bolte under montageprocessen, genererer man trykbelastninger og kræfter, der kan påvirke plastmaterialer. Kompressionsbegrænsere forhindrer, at integriteten af plastkomponenterne bliver kompromitteret i den proces.

Vi tilbyder et standardsortiment af FASTEKS® kompressionsbegrænsere til ipresning og indstøbning, der passer til gevindstørrelser på M4 - M10.


  • FCL 1: FASTEKS® runde kompressionsbegrænsere uden hoved
Kompressionsbegrænser FCL1

Det symmetriske design af versionen uden hoved giver mulighed for montage i begge retninger, uden at det er nødvendigt at orientere delen.

  • FCL 2: FASTEKS® runde kompressionsbegrænsere med hoved
Kompressionsbegrænser FCL2

Versionen med hoved giver en større kontaktflade, hvilket indebærer en højere modstandsdygtighed over for aksiale belastninger.

  • FCL 3: FASTEKS® ovale kompressionsbegrænsere uden hoved
Kompressionsbegrænser FCL3

De ovale versioner giver ekstra fleksibilitet i forhold til runde kompressionsbegrænsere, når det gælder centrerings - og akkumulerede tolerancer. Det symmetriske design af versionen uden hoved giver mulighed for montage i begge retninger, uden at det er nødvendigt at orientere emnet.

  • FCL 4: FASTEKS® ovale kompressionsbegrænsere med hoved
Kompressionsbegrænser FCL4

Versionen med hoved giver en større kontaktflade, hvilket indebærer en højere modstandsdygtighed over for aksiale belastninger samt yderligere fleksibilitet i forhold til runde kompressionsbegrænsere, når det gælder centrerings - og akkumulerede tolerancer

Fremstilling og montage af kompressionsbegrænsere

Der findes forskellige fremstillingsprocesser for kompressionsbegrænsere, f.eks. koldekstrudering, stansning og bukning, drejning eller trykstøbning af zink. Kompressionsbegrænseren monteres derefter enten med varme, ultralyd eller pres.

Det er vigtigt, at længden på afstandsstykket vælges omhyggeligt i forhold til plastdelen og de tilhørende dele, så den klemmekraft, der virker på plasten, begrænses, og plasten ikke overbelastes. Derudover er det vigtigt at overveje materialet, typen af befæstelse og de to materialer, der skal parres til den pågældende applikation, når man vælger en kompressionsbegrænser.

Specielle kompressionsbegrænsere reducerer effekten af termoplastisk krybning, der sker over tid og ved forhøjede temperaturer, ved at opretholde en "metal-til-metal"-kontakt, der opretholder en ensartet klemkraft.

Valget af fremstillingsproces og montagemetode er afgørende for kvaliteten af slutproduktet og sikkerheden ved brug. Afhængigt af kravene kan der vælges forskellige processer og montagemetoder for at opnå de ønskede resultater.

Vores eksperter vil med glæde hjælpe dig med at vælge den rigtige kompressionsbegrænser til din applikation.

  • Fordele ved kompressionsbegrænsere
  • Applikationer
  • Forebygge overbelastning af materiale
  • Øge styrken for plastkomponenten
  • Øge holdbarheden for plastkomponenten
  • Øge sikkerheden for plastkomponenten
  • En lang række af applikationer muligt
  • Medicinalindustrien
  • Industri og produktion
  • Elektronikindustrien
  • Fremstilling af forpakning
  • E-mobilitet