FASTEKS® – Blindnitter

blindnitte fasteksFasteks®-blindnitter findes i forskellige typer, materialekombinationer, hovedformer og diametre og vi tilbyder et bredt udvalg af nitter til forskellige samlinger. Bossards Fasteks® standard-blindnitte kan monteres i bundhuller, ikke-cirkulære huller eller huller med store tolerancer. Højstyrke-blindnitter er til samlinger, der skal modstå store belastninger og/eller vibrationer. Det resterende af nittedornen eller stiften kan mekanisk blive indelukket i nitten når nitten trækkes, så den ikke falder ud, selv i applikationer med stærke vibrationer. Denne sikringsfunktion sikrer også meget høj forskydnings- og trækstyrke.

 

→ Find det samlede udvalg af blindnitter fra Fasteks® i vores e-shop her.

 

Fordele ved Fasteks® blindnitter:

 

  • Bredt udvalg af produkter
  • Hurtig og nem montage
  • Permanent samling
  • Dokumenteret høj kvalitetskontrol af Bossards testcentre

 

  • Standard blindnitter (åben)
  • Egenskaber
Standard blindnitter (åben)

Standard-blindnitter er de mest almindelige blindnitter og repræsenterer en økonomisk løsning til en lang række applikationer.

Standard blindnitter (åben)
  • Hovedtyper: Rundhoved, undersænket, fladrundhoved (stor hoveddiameter)
  • Materiale:
    • Nitte: Aluminium, Stål, Rustfast stål A2 og A4, Kobber
    • Stift: Stål, Rustfast stål A2 og A4
  • Dimensioner: Ø2,4 - Ø6,4 (3/32-1/4”)

  • Multigrip - blindnitter
  • Egenskaber
Multigrip - blindnitter

Multigrip-blindnitter har større nittelængde og kan derfor erstatte op til tre standardnitter. For bestemte typer forbliver stiften indesluttet i nitten. De er meget praktisk kompensation for bredere hultolerancer.

Multigrip - blindnitter
  • Hovedtyper: Rundhoved, undersænket, fladrundhoved (stor hoveddiameter)
  • Materiale:
    • Nitte: Aluminium, Stål, Rustfast stål A2 
    • Stift: Stål, Rustfast stål A2
  • Dimensioner: Ø3,2 mm – Ø4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Lukkede blindnitter
  • Egenskaber
Lukkede blindnitter

Lukkede blindnitter er luft-, vand- og støvtætte befæstelser. Stiften forbliver indesluttet i nitten.

Lukkede blindnitter
  • Hovedtyper: Rundhoved, undersænket, fladrundhoved (stor hoveddiameter)
  • Materiale:
    • Nitte: Aluminium, Stål, Rustfast stål A2, Kobber
    • Stift: Stål, Rustfast stål C1, A2, Aluminium
  • Dimensioner: Ø3,2 mm – Ø6,4 mm (1/8-1/4”)

  • Peel blindnitter
  • Egenskaber
Peel blindnitter

Den blinde side af en peel blindnitte er spaltet i fire dele, der deformeres når blindnitten sættes og griber fast i overfladen. Det giver blindnitten et større kontaktområde og højere klemkraft, hvilket er ideelt til montage i bløde og porøse komponenter såsom træ, hård fiber og gipsplader. Desuden kompenserer de også godt for boret hultolerance.

Peel blindnitter
  • Hovedtyper: Rundhoved
  • Materiale: Nitte - Aluminium / Stift - Stål
  • Dimensioner: Ø3,2 mm – Ø4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Blindnitter Grooved (rillet)
  • Egenskaber
Blindnitter Grooved (rillet)

Anvendes i bundhuller, hvor rillerne på nitten kan arbejde sig ind i emnet, hvilket giver en pålidelig nitteløsning i bløde metalliske og ikke-metalliske materialer.

Blindnitter Grooved (rillet)
  • Hovedtype: Rundhoved
  • Materiale: Nitte: Aluminium / Stift: Stål
  • Dimensioner: Ø3,2 mm – Ø4,8 mm (1/8-3/16”)

  • F-Bulb/F-Nox - blindnitter
  • Egenskaber
F-Bulb/F-Nox - blindnitter

Disse to typer blindnitter fra FASTEKS® har fast sikrede og yderst vibrationsbestandige stifter, samt et stort hoved, der giver en stor anlægsflade. Blindnitten F-Nox er vandtæt og korrosionsbestandig og egner sig til skibindustrien.

F-Bulb/F-Nox - blindnitter
  • Hovedtype: Rundhoved 
  • Material: Nitte & Stift -- Stål, Rustfast stål A2
  • Dimensioner: Ø3,2 – Ø4,8 mm (1/8-3,16”)

  • F-Lock - blindnitter
  • Egenskaber
F-Lock - blindnitter

En anden blindnitte til mekanisk låsning er designet til at låse inde i blindnitten, når stiften knækker, er den plan med blindnittens hoved. Derfor kan den opnå en meget høj modstand mod vibrationer såvel som høj forskydnings- og trækstyrke med stor klemlængde.

F-Lock - blindnitter
  • Hovedform: Rundhoved, undersænket hoved
  • Materiale: Nitte/stift: Aluminium/aluminium, stål/stål
  • Dimensioner: Ø4,8 – 6,4 m (3/16-1/4”)

  • F-Bolt - blindnitte
  • Egenskaber
F-Bolt - blindnitte

F-bolt-blindnitter bruger det samme designprincip til mekanisk låsning som F-Lock, men F-Bolts låsning kan bekræftes visuelt fra siden, hvor blindnittens hoved er. F-bolten har meget høj vibrationsmodstand, høj forskydnings- og trækstyrke samt en stor klemlængde.

F-Bolt - blindnitte
  • Hovedtype: Rundhoved, undersænket hoved
  • Materiale: Nitte/stift: Stål/stål, rustfast stål A2/rustfast stål A2
  • Dimensioner: Ø4,8 – Ø6,4 mm (3/16-1/4”)

  • F-Hem - blindnitte
  • Egenskaber
F-Hem - blindnitte

Med et lukket hoved og en stor anlægsflade er F-Hem-blindnitten velegnet til tyndplader. Den kan også kompensere for en store borehul tolerancer. Stiften, der ligger plant med nittehovedet, giver en høj forskydnings- og trækstyrke. Den låste stift i blindnitten giver meget høj vibrationsmodstand.

F-Hem - blindnitte
  • Hovedtype: Rundhoved
  • Materiale: Nitte/stift: Stål/stål, rustfast stål A2/rustfast stål A2
  • Dimensioner: Ø4.8 – Ø6.4 mm (3/16-1/4”)