FASTEKS® FILKO – blindnittemøtrikker

FASTEKS® FILKO - blindnittemøtrikker har et gennemgående gevind og er lavet i et stykke, som kan monteres nemt og enkelt fra én side. Det er en nem og enkel måde hvorpå man kan montere et permanent møtrikgevind, selvom der ikke er adgang til bagsiden på emnet. Det givet et stærkt gevind specielt i tynde metalplade og hule emner. Nittens vulst sikrer en høj udtrækningskraft. FASTEKS® FILKO blindnittemøtrikker findes med skafter i tre forskellige former – runde-, rillede- og sekskantede.

Egenskaber:

  • Montage fra én side
  • Flere typer – blindnittemøtrik eller blindnitteskrue
  • Høj udtrækningskraft takket være nittens vulst
  • Bred vifte af hovedtyper og materialer
  • Effektiv montage med manuelt eller pneumatisk nitteværktøj
  • Stabil klemkraft

  • Blindnittemøtrikker med runde skafter
  • Egenskaber
Fasteks Filko blind rivet with round shank

Blindnittemøtrikker med runde skafter er alment anvendt til diverse applikationer. De er tilgængelige i forskellige hovedformer, typer, materialer og størrelser.

Fasteks Filko blind rivet with round shank
  • Hovedtype: Fladhovedet, lavt undersænket, undersænket 90°
  • Nittetype: Åbne, lukkede
  • Materiale: Stål elzink, tyklagspassivering (RoHS), rustfast stål A2 og A4
  • Gevindstørrelse: M3-M12 (rustfast stål A4 fra M4 til M8). Inch størrelser er tilgængelige ved forespørgsel

  • Blindnittemøtrikker med riflede skafter
  • Egenskaber
Fasteks Filko blind rivet with knurled shank

Hvis der stilles særlige krav til torsion, kan en riflet blindnittemøtrik være den bedste løsning til emner, der er blødere end blindnittemøtrikkens materiale.

Fasteks Filko blind rivet with knurled shank
  • Hovedtype: Fladhovedet, lavt undersænket, undersænket 90°
  • Nittetype: Åbne, lukkede
  • Materiale: Stål elzink, tyklagspassivering (RoHS), rustfast stål A2 og A4
  • Gevindstørrelse: M3-M12 (RPoly, AVRKS, RC fra M4 til M8). Inch størrelser er tilgængelige ved forespørgsel

  • Blindnittemøtrikker med sekskantet skaft
  • Egenskaber
Fasteks Filko blind rivet with hexagonal shank

Blindenittermøtrikker med sekskantet skaft øger sikkerheden mod rotation ved montage i sekskantede huller.

Fasteks Filko blind rivet with hexagonal shank
  • Hovedtype: Fladhovedet, lavt undersænket
  • Nyttetype: Åbne, lukkede
  • Materiale: Stål elzink, tyklagspassivering (RoHS), rustfast stål A2 og A4
  • Gevindstørrelse: M3-M12 (HEXPoly, AVHEXKS, rustfast stål A4 fra M4-M8). Inch størrelser er tilgængelige ved forespørgsel

  • Blindnitteskruer
  • Egenskaber
Fasteks Filko blind rivet screw

Blindnitteskruen ligner en blindnittemøtrik, men er forsynet med et udvendigt højstyrke gevind. Blindnitteskruer give dermed øget fleksibilitet i produktionen. For at sætte denne type nitter, kræves et specielt mundstykke til nitteværktøjet.

Fasteks Filko blind rivet screw
  • Hovedtype: Fladhovedet, undersænket
  • Skafttyper: Sekskantet skaft, riflet skaft
  • Materiale: Stål elzink, tyklags passivering (RoHS)
  • Gevindstørrelse: M5-M8. Inch størrelser er tilgængelige ved forespørgsel

  • Blindnitte-clip-in-møtrikker
  • Egenskaber
Fasteks Filko blind clip-in nut

Blindnitte-clip-in-møtrikker med fladhoved kan monteres med en almindelige skruetrækker. Den kan dæmpe stød og vibrationer i et emne. Befæstelseselementet er indstøbt i en neoprenbøsning, som kan bruges til termisk eller elektrisk isolering.

Fasteks Filko blind clip-in nut
  • Hovedtype: Fladhovedet, stor fladhovedet
  • Materiale: Gevindindsats er af messing og kroppen er af neopren
  • Gevindstørrelse: Fladhovedet – M3-M8, stor fladhovedet – M3-M6