POP® – Blindnitter og nitteværktøjer

Pop® er den originale blindnitte og et velkendt produktbrand, som pålideligt og effektivt forbinder to eller flere komponenter, uanset deres materiale, om det er stål, plast eller andre med forskellige styrker og materialetykkelser. Afhængig af anvendelsen, kan du vælge mellem forskellige typer blindnitter, samt typer stifthoveder, nittehoveder og nittekroppe.

POP®-blindnitter tilbyder en hurtig og nem løsning til samling af plader og kompositmaterialer, der opfylder krævende krav til applikationer og processer.


Egenskaber:


  • Pålidelig, permanent og sikker
  • Nem montage fra én side, intet behov for adgang til begge sider af samling
  • Overfladen på klemdele bliver hverken beskadiget eller deformeret - korrosionsbeskyttelse
  • Tilgængelig til alle materialer, forskellige styrker og klemlængder
  • Anvendes i adskillige applikationer, såsom metalplader, maskinteknik, marine, transport og bilindustri

 

  • Åbne blindnitter
  • Egenskaber
POP open end rivet

Alsidige blindnitter, der fås i forskellige materialer og med forskellige hovedtyper og er lette at samle selv med lave belastninger. De fås i materialer som aluminium, stål, rustfrit stål, nikkel-kobberlegering og kobber.

POP open end
  • Omkostningseffektiv befæstelsesløsning
  • Tilgængelig i en bred vifte af materialer, hoved- og stifttyper og til emnetykkelser op til 26 mm

  • Lukkede blindnitter
  • Egenskaber
POP closed end rivets

Fordelen ved en lukket blindnitte er at stiften indesluttes. Det giver et ideelt design til fuldt lukkede applikationer, såsom vand eller tryktætte miljøer. Lukkede blindnitter er tilgængelige i aluminium, stål, rustfast stål, nikkel-kobberlegeringer og kobber. De findes med forskellige hovedtyper såsom rundhoved, stort hoved og undersænket hoved.

POP closed end rivets
  • Stiften tilbageholdes 100 % i blindnitten således, at sikkerheden opretholdes i applikationer som f.eks. elektronisk udstyr, LED-skilte og fritidskøretøjer

  • Multi-Grip™ blindnitte
  • Egenskaber
POP Multi-Grip rivet

Multi-Grip™ blindnitter har en udvidet klemlængde, hvilket reducerer lagerbehovet. Det er den bedste løsning til applikationer med uregelmæssigt formede huller, fordi de skaber samlinger uden spil.

POP Multi-Grip rivet
  • Anvendes til forskellige materialetykkelser
  • Lang klemlængde
  • Tilgængelig i 3 dimensioner: 3,2, 4,0 og 4,8 mm

  • Peel-blindnitte
  • Egenskaber
POP peel rivet

Peel-blindnitten er den optimale løsning for bløde og sprøde materialer. Det er typisk materialer som plast, gummi, træ GFRP eller laminatmaterialer. Ved montage af en peel blindnitten spaltes nittekroppen i 4 dele, der fordeler fladetrykket og beskytter klemdelen.

POP peel rivet
  • Bruges til bløde og sprøde materialer og øger anlægsfladernes bæreevne
  • Lav klemkraft
  • Anvendes til møbler, mobil, offentlig transport, belysning, plastkomponenter osv.

  • Vgrip® blindnitte
  • Egenskaber
POP Vgrip rivet

ØVgrip®-blindnitten har øget klemlængde, et æstetisk udseende og et stort hoved på den blinde side efter montagen. Vgrip® SO (soft set) har et specielt design der betyder lavere brudstyrke ved montage og den aksiale påvirkning på bagsiden af materialet reduceres.

POP Vgrip rivet
  • Øget klemlængde
  • Større hoved på den blinde side
  • Fastlåst stift hoved
  • Ingen raslelyde
  • Lavere brudstyrke på stiften

  • Jack-Nut® Blindnittemøtrik
  • Egenskaber
POP Jack-Nut thread insert

Jack Nut® er et specielt design til montage i bløde materialer, som f.eks. papir, glas og plast. Takket være det slidsede design, kan de 4 ben på den gevindskårne indsats, udvides på den blinde side af materialet.

POP Jack-Nut thread insert
  • Tilgængelige størrelser: M4, M5, M6
  • Stor udtræksstyrke
  • Til bløde og sprøde materialer
Nitteværktøjer og -systemer

Vi tilbyder et stort udvalg af værktøjer og systemer, inkl. håndværktøjer, pneumatisk værktøj, batteridrevne værktøjer og nittesystemer.

  • Håndværktøjer
POP Rivet Hand Tool

POPSet™ Håndværktøj er slidstærk og pålidelig og til en lang række applikationer.

  • Pneumatiske nitteværktøjer
  • Egenskaber
POP rivet power tools

Stanley ProSet® XT har "Quick Disconnect" mundstykke og kæbehus på enheden, som hurtigt kan tages af til hurtig rengøring og vedligeholdelse. MCS (Mandrel Collection System) opsamlingssystemet opsamler de brugte stifter hurtigt og sikkert ved hjælp af et vakuumsystem, og holder arbejdsområdet ryddelig.

POP rivet power tools
  • God kraft/vægt-forhold, letvægtsværktøj
  • Hurtig og nem at bruge og vedligeholde
  • Reduceret nedetid, hurtigere montagecyklus
  • Ergonomisk
  • Tænd/sluk, højre/venstre trykluft drejeforbindelse
  • Luften afbrydes automatisk, når MCS-delen tømmes

  • Batteridrevne blindnitteværktøjer
  • Egenskaber
POP rivet battery power tools

ProSet 2500 er bærbar, slidstærk og let at vedligeholde. har "Quick Disconnect" mundstykke og kæbehus på enheden, som hurtigt kan tages af til hurtig rengøring og vedligeholdelse. MCS (Mandrel Collection System) opsamlingssystemet holder arbejdsområdet ryddelig. Den sikrer hurtige og pålidelige montagecyklusser, samt sænker driftsomkostningerne.

POP rivet battery power tools
  • Ergonomisk og let værktøj
  • Lang slaglængde (25mm)
  • Hurtig batteriopladning (30 minutes)
  • Holder nitten indtil montage (ved vertikal brug)
  • Automatisk opsamling af stifter
  • Li-Ion batteri med glideskinne
  • Ideel løsning til steder, hvor der ikke er adgang til trykluft