ecosyn® SEF – Driftssikker sikringselement til elektronik

ecostyn sef befæstelse

ecosyn® SEF har en selvlåsende møtrik, integreret konisk fjederskive og stor kontaktflade. ecosyn® SEF er et multifunktionelt befæstelseselement - til en sikker og strømledende skrueforbindelse, især i højspændingsområder. Men ecosyn® SEF er også velegnet til normale mekaniske forbindelser.

Ved vibrationer eller ekstern belastning af samlingen har det særlige gevind bevist, at det modvirker løsdrejning. Skiven reducerer fordybninger i overfladen ved gentagne montager, hvilket sikrer en perfekt overførsel af elektrisk strøm. Den større kontaktflade på ecosyn® SEF mindsker fladetrykket og kan ved langhuller overføre kraften effektiv.

 

ecosyn-SEF Visual

 

  • Anvendelse
  • Egenskaber
Bossard ecosyn-SEF applikation

ecosyn® SEF møtrikker er især egnet til elektrisk kontakt, skrueforbindelser med langhuller og forbindelser udsat for vibrationer:

  • Elektromobilitet
  • Skinnekøretøjer (f.eks. effektelektronik)
  • Elektriske enheder med sikkerhedsrelevante forbindelser
  • Højspændingsbatterier
  • Transformere
  • Forbindelser med langhuller, f.eks. til justeringer
  • Samling af ikke-jernholdige metaller med store udvidelseskoefficienter ved temperatursvingninger
  • Samlinger med komponenter af aluminium, kobber eller bløde materialer med høj grad af sætning
Bossard ecosyn-SEF applikation
  • Designet til høj- og lavspændingssamlinger
  • Dokumenteret sikring
  • Stor evne til at kompensere for sætninger
  • Multifunktionel løsning til effektiv montering
  • Stor skivediameter til store gennemgangshuller

Download Brochure