J.Lanfranco låsemøtrikker

Virksomheden J.Lanfranco blev grundlagt i 1974 og er specialiseret i produktionen af højkvalitets låsemøtrikker. Prestigefyldte virksomheder fra alle industrielle sektorer sætter deres lid til Lanfranco-kvaliteten.

  • Helmetalliske låsemøtrikker
  • Applikationer
  • Egenskaber
Lanfranco helmetalliske låsemøtrikker

Helmetalliske låsemøtrikker fra J.Lanfranco har ingen polyamidring eller plastbaserede elementer påmonteret overhovedet. De er effektive under de mest aggressive forhold:

  • Ekstreme temperaturer
  • Korroderende miljøer
  • Applikationer der udsættes for høj vibration

Særligt interessant for mange kunder er låsemøtrikkerne med to slidser (ESLog ERM), som byder på den højest mulige performance uden at gøre skade på bolten og uden fastbrænding.


Lanfranco helmetalliske låsemøtrikker

J.Lanfranco er leverandør af låsemøtrikker til kritiske samlinger til de mest avancerede industrielle sektorer, f.eks.:


  • Bilindustrien
  • Transportsektoren
  • Jernbaneindustrien
  • Luftfartsindustrien
  • Energisektoren
  • Industri og produktion mm.

Lanfranco helmetalliske låsemøtrikker
  • ESL: Helmetallisk låsemøtrik med to slidser, selvlåsende. Ekstremt pålidelig, ensartet påskruningsmoment og ingen fastbrænding
  • ERM: Tidsbesparende låsemøtrik med integreret fjederskive. Hurtig montage, modstår dynamiske belastninger uden at dreje løs
  • THU: Industriel version af ESL-møtrikken med større tyngde og fuld højde. Overlegen vibrationsmodstand og korrosionsbestandighed, kan modstå høje temperaturer i robuste industrielle designs
  • HCT: En genanvendelig helmetallisk låsemøtrik i fuld højde, ideel til anvendelse i miljøer med høje temperaturer
  • HCB: Ekstra lav låsemøtrik med en enkelt slids
  • GSL: En helmetallisk låsemøtrik iht. ISO 7042. Fås i styrkeklasse 8, 10, 12 og rustfrit stål A2-70 og A4-80
  • HUS Starnut: En standard låsemøtrik der fungerer ved deformation af møtrikkens gevind og hvor den låsende effekt sidder i toppen.
  • SPR: En helmetallisk låsemøtrik, der består af en sekskantmøtrik med en ipresset fjederring i metal
  • SRF: Helmetallisk låsemøtrik med flange. Den låsende effekt opnås ved en deformation i det sidste led i gevindet.

  • Låsemøtrikker med polyamidring
  • Applikationer
  • Egenskaber
Lanfranco låsemøtrikker med nylonring

Selvlåsende sekskantmøtrik der anvender en ring i nylon til at generere den låsende effekt. Møtrikken fås også med en nylonring, der kan modstå højere temperaturer. J.Lanfraco tilbyder en omfattende serie af møtrikker med nylonring og metrisk gevind såvel som møtrikker med tommegevind, herunder også UNJC og UNJF gevind.

Lanfranco låsemøtrikker med nylonring

J.Lanfranco er leverandør af låsemøtrikker til kritiske samlinger til de mest avancerede industrielle sektorer, f.eks.:


  • Bilindustrien
  • Transportsektoren
  • Jernbaneindustrien
  • Luftfartsindustrien
  • Energisektoren
  • Industri og produktion mm.

Lanfranco låsemøtrikker med nylonring
  • HMP ISO 10511: Lav låsemøtrik med nylonring og metrisk gevind iht. ISO 10511
  • HUP ISO 7040: Låsemøtrik med nylonring fremstillet iht. de mest anvendte standarder (ISO 7040, IFI 100/107). Fås i kulstofstål, rustfrit stål og diverse legeringer. UNJC og UNJF gevind fås også.
  • EUM: Låsemøtrik med nylonring og en bevægelig konisk fjederskive