Tallerkenfjederskiver og sikringsskiver fra SCHNORR® understøtter tekniske industriprodukter, der er udsat for dynamiske kræfter. Kvalitetsprodukterne fra Schnorr® sørger for sikre og effektive samlinger, selv under stærke kræfter og belastninger. I forhold til traditionel produktion, ved hjælp af udstansning og drejning, giver finstansningsprocessen fra Schnorr® mindre deformation, højere præcision, bedre overfladeruhed og kanter uden grater.
SCHNORR® – Tallerkenfjederskiver og sikringsskiver
- Tallerkenfjederskiver
- Anvendelse
- Egenskaber

Der er to store fordele ved at bruge tallerkenfjederskiver:
- Under statisk belastning kan den øge sin fjederkraft meget, og derfor kan potentiel energi oplagres.
- I dynamiske applikationer under sinusformede vibrerende belastninger kan løsdrejning forhindres, her skal man være opmærksom på mindste kravet til forspændingen. Levetid på op til to millioner cyklusser

- Spindler
- Reguleringsventiler
- Højtryksrørledninger
- Trykbegrænsningsventil
- Stansemaskiner

- Materialer i høj kvalitet
- Meget høj styrke selv under snævre forhold
- Høj dæmpende effekt, når tallerkenfjedrene stables
- Minimal afspænding
- Meget lang levetid ved dynamisk belastning
- Sikringsskiver
- Anvendelse
- Egenskaber

Sikringsskiver bruges ofte af sikkerhedsmæssige årsager som låseelementer i sikre befæstelsesløsninger, der skal kunne modstå vibration. Det geometriske design er tilpasset boltens / skruens form, tilspændingsmoment og anvendelsesforhold. Sikkerheden opnås ved hjælp af friktion og en mekanisk låsning.
Der er to versioner af sikringsskiver til bolte:
- Typen "S", er egnet til skruestørrelser fra M1.6 til M36 med styrkeklasse op til 8.8 og normale krav
- Typen "VS" er egnet til højstyrkebolte fra M5 til M30 med styrkeklasse på op til 10.9 og høj forspændingskraft

- Bilindustri
- Maskinindustri
- Jordbrugs- og byggeteknik
- Tekstilmaskiner
- Andre områder, hvor der stilles krav om vibrationssikkerhed, f.eks. slåmaskiner

- Den koniske form og skrå-fortanding giver høj vibrationsmodstand og sikring mod løsdrejning
- Overførsel af koncentrisk kraft og ensartet aksial belastning modvirker boltens bøjningsmoment og deformation
- Høj sikkerhed mod tab af forspændingskraft og løsdrejning selv efter 1.500 belastningscyklusser
- Design med lukket ring form sikrer høj forspænding, uden problemer med en ring der kan åbne sig