Seal-Lock® - Låsemøtrikker med polyamidring til tætning

Seal-Lock® låsemøtrikker er en pålidelig befæstelsesløsning til tætning ved håndtering af gas og væske. De er designet med en forseglende indvendig ring. De muliggør en høj forspændingskraft, selv efter gentagen brug.

  • Applikationer
  • Egenskaber
Seal-Lock låsemøtrik
  • Hydrauliske kontrolsystemer
  • Ventiler
  • Gearpumper
  • Tankningssystemer til fly
Seal-Lock låsemøtrik
  • Integreret tætningsring
  • Omkostningsbesparende
  • Enkel montage
  • Modvirker tab af forspændingskraft
  • Kan modstå temperaturer fra -40°C til 110°C
  • Dimensioner: M6-M16