MM-Welding® – Intelligent sammensvejsning af lette materialer

MM-Welding®-svejseteknologi er en innovativ befæstelsesløsning, der anvender ultralydsenergi til at skabe en effektiv og holdbar samling i porøse materialer, samlinger med pladematerialer, sandwichkonstruktioner, sprøjtestøbte og trykstøbte emner. For at opnå dette bruges der stang- eller kraveformede termoplastiske elementer.


Funktioner:


  • Betydeligt stærkere samlinger end ved mange andre befæstelsesløsninger
  • En ren arbejdsproces, der ikke kræver forberedelse/tilpasning af materialets overflade og ikke producerer spildmateriale
  • Effektiv proces der kan automatiseres og eliminerer behovet for sekundære processer
  • Anvendes bredt i industri og produktionsvirksomheder samt i brancher som medicinindustrien og møbelindustrien

Se filmen om, hvordan du bruger digitalisering til at booste og optimere processer

  • LiteWWeight® Pin
  • Applikationer
  • Egenskaber
MM Welding LiteWWeight Pin

Dette er en serie af befæstelseselementer med enkel samling fra den ene side af applikationen designet til at realisere hurtig og kraftfuld fiksering ifm. sandwichkonstruktioner med indvendigt honeycomb-mønster eller lignende mønstre.

Produktinformation   |   Video

MM Welding LiteWWeight pin i applikation
  • Befæstelse på skumbaserede honeycomb-konstruktioner og/eller porøse bygningskomponenter
  • Typisk applikation: Gulvelementer til bagagerum i biler, loftspaneler, bagagerumshylder i biler
MM Welding LiteWWeight Pin
  • Fuldt ud integrerbar i de underliggende lag
  • Høj styrke: Udtrækskræfter på mere end 1000N kan opnås gennem effektiv integration i HCB-materiale
  • Meget hurtig montageproces på ~1 sekund
  • I langt de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at forbore
  • Kan trænge gennem tykt stof/betræk
  • Kan placeres tæt på kanten af applikationen
  • Fås i mange forskellige størrelser til brug i en bred vifte af applikationer

  • LiteWWeight® Lotus
  • Applikationer
  • Egenskaber
MM Welding LiteWWeight Lotus

LiteWWeight® Lotus er en pålidelig og effektiv befæstelsesløsning til fibrøse komponenter og tekstiler.

ProduktinformationVideo

MM Welding LiteWWeight Lotus i applikation
  • Befæstelse i vævede og ikke-vævede elementer
  • Typiske applikationer: Måtter til biler, beklædning til hjulkasser, headliners/tekstilbeklædning i biler
MM Welding LiteWWeight Lotus
  • Meget hurtig montagetid
  • Høj styrke p.g.a. intensiv og innovativ integration i fibermaterialet
  • Ideel integration i tekstiler

  • LiteWWeight® Lotus Abalone
  • Applikationer
  • Egenskaber
MM Welding Lotus Abalone

MM-Welding® LiteWWeight® Lotus Abalone gør montagen af befæstelsesclips væsentligt hurtigere end normalt. Det er ikke nødvendigt at lave hul i underlaget og Lotus Abalone eliminerer nødvendigheden af to separate komponenter. Denne befæstelsesclips kan også fastgøres til gulvet/måtten efter lydisoleringsmateriale er fastgjort til undersiden af gulvet/måtten.

Produktinformation   |   Video

MM Welding Lotus Abalone i applikation
  • Befæstelsesclips til gulvmåtter i biler
  • En-komponent løsning frem for brug af flere komponenter
MM Welding Lotus Abalone monteret
  • Reduceret montagetid
  • Reducerede produktionsomkostninger p.g.a. den hurtige montageproces og det minimale behov for enkeltkomponenter
  • Erstatter befæstelsesclips med to separate komponenter
  • Ingen forboring nødvendig
  • Eliminerer risikoen for at måtten glider rundt på grund af for store huller
  • Reducerer støj, der opstår når komponenter ikke passer perfekt med hinanden
  • Eliminerer risikoen for at vand/fugt trænger op gennem montagehullet i måtten
  • Kan monteres udelukkende fra den ene side af måtten

  • LiteWWeight® zEPP
  • Applikationer
  • Egenskaber
MM Welding LiteWWeight zEPP

LiteWWeight® zEPP er en hurtig og effektiv befæstelsesløsning til alle ekspanderede polypropylen materialer (EPP) og er baseret på den innovative MM-Welding®-proces.

Produktinformation |  Video

MM Welding LightWWeight Zepp i applikation
  • Standardløsning til en lang række EPP densiteter
  • Etablering af stærkt og pålideligt gevind i EPP
  • Velegnet til krævende transport- og bilapplikationer
  • Velegnet til EPP komponenter til transport- og logistikformål
  • Til komponenter til varme- og ventilationsanlæg fremstillet i EPP og lignende materialer
MM Welding LightWWeight Zepp monteret
  • Meget hurtig montagetid (~1 sekund)
  • Høj udtrækskraft p.g.a. optimal forankring i EPP-materialet
  • Meget høj drejningsmomentoverførsel mulig på grund af MM-Welding®-specifik "anti-drejnings"-geometri
  • Fuld integration i de underliggende lag
  • Kan monteres tæt på kanten af applikationen
  • Lav højde på befæstelseselementet giver større designfrihed
  • Anvendelig til alle massefylder for EEP
  • Ingen forboring er nødvendig

  • LiteWWeight® Double Pin
  • Applikationer
  • Egenskaber
MM Welding LiteWWeight Double Pin

Denne befæstelsesløsning er designet til at yde en hurtig og stærk fiksering, der kan anvendes til skruer til direkte montage i plastik med et indvendigt metrisk gevind eller et gennemgående hul. Befæstelsen består af et indre og ydre hylster og en valgfri metallisk gevindindsats, som kan vælges i henhold til applikationen.

Produktinformation  |  Video

MM Welding LiteWWeight Double Pin
  • Til samlinger i letvægts sandwichkonstruktioner lavet af aramid, polupropylen og lignende
  • Til Nomex paneler med honeycomb-struktur til luftfartsapplikationer og flyindustrien, hvor certificering er nødvendig for godkendelsen af hvert komponent. LiteWWeight® Double Pin inkluderer standardmaterialer til luftfartsindustrien og er et ideelt alternativ til limning, hvor limens indhold ellers komplicerer certificeringsprocessen.
  • Til polypropylen paneler med honeycomb-struktur og indvendige hulrum, som gør det svært at montere standardbefæstelse som f.eks. skruer. LiteWWeight Double Pin® er udviklet til at skabe et stærkt befæstelsespunkt i denne type materiale og gøre det muligt at etablere et metallisk gevind.
MM Welding LiteWWeight Double Pin
  • Meget alsidig og kan resultere i etableringen af et gennemgående hul, et hul med gevind eller en metallisk gevindindsats (M3 to M8)
  • Hurtig montagetid på < 0,7 sekunder
  • Høj styrke
  • Fuld integration i underliggende lag
  • Udtrækskraft på ca. ~ 2000 N kan opnås gennem dyb integration i HCB-materiale

  • InWWerse® befæstelse
  • Applikationer
  • Egenskaber
MM Welding InWWerse befæstelse

Baseret på den innovative MM-Welding®-proces, drager InWWerse®-befæstelsesteknologien nytte af de beviste fordele og egenskaber ifm. en anden spændende gruppe af applikationer. MM-Welding®-ingeniørerne har udviklet et nytænkende befæstelsessystem, der gør det muligt straks at etablere holdbare befæstelsespunkter på termoplastiske underlag.

Produktinformation |  Video

MM Welding InWWerse befæstelse i applikation
  • Anvendes til at skabe befæstelsespunkter i tynde polymerelementer
  • Ideel til termoplastiske polymerer med eller uden forstærkning
  • Diskrete befæstelsespunkter. Ingen mærker eller dele af befæstelsen synlig på den modsatte side.
  • Velegnet til dekorative og strukturelle elementer i bil-, luftfarts- og jernbaneindustrien
MM Welding InWWerse befæstelse
  • Meget hurtig montagetid på bare 1 sekund
  • Også egnet til mindre vægs-/lagstykkelser
  • Ingen forboring nødvendig
  • Stærk låsende effekt pga. kraterformet design

  • InWWerse® Disc
  • Applikationer
  • Egenskaber
MM Welding InWWerse disk

Befæstelsesløsning til at sammenfatte forskellige termoplastiske og/eller tynde materialer (< 2.5 mm) uden at forårsage mærker.

Ved at anvende den unikke MultiMaterial-Welding® ultrasoniske teknologi byder løsningen på en meget hurtig og pålidelig montageproces, der i forbindelse med mange applikationer er et overlegent alternativ til befæstelse med lim.

MM-Welding®-teknologien er baseret på den patenterede WoodWelding®-teknologi fra WoodWelding SA og er licenseret af MultiMaterial-Welding AG, Switzerland.
MM-Welding® anvender udelukkende WoodWelding®-teknologien i transportindustrien.

MM Welding InWWerse disk i applikation
  • Samling af tyndvæggede polymerkomponenter
  • Ideel til termoplastiske polymerer med eller uden forstærkning
  • Diskret samling er mulig. Efterlader ikke mærker og befæstelsen er ikke synlig på den modsatte side af applikationen
  • Velegnet til dekorative eller strukturelle elementer til bil-, luftfarts- eller jernbaneindustrien
MM Welding InWWerse disk
  • Til brug ifm. konventionelle, ikke-svejsbare polymersammensætninger
  • Til befæstelse af tyndvæggede polymerelementer uden at påvirke den modsatte side af elementet
  • Meget hurtig montageproces