miniBOOSTER® – Trykforstærkere

MiniBOOSTER® trykforstærkere forstærker et lavt indgangstryk (20 bar til 200 bar) til et højt udgangstryk (op til 5000 bar). Udgangstrykket er styret af indgangstrykket og er direkte proportionalt. Til tilfælde hvor man har et lavt starttryk, inkluderer trykforstærkerne en ekspresfunktion (højvolumen flow, f.eks. for at få en cylinder i bevægelse) og skifter automatisk over til trykforøgning, når modtrykket stiger.


Fordele:

  • Der kræves ingen dyre højtrykspumper
  • Besparelse på omkostninger til rørføring
  • Lavtryk omdannes til højtryk med praktisk talt intet energiforbrug og lav varmeudvikling




Enkeltvirkende trykforstærker - Rør eller flange


  • HC1 / HC2 / HC4 / HC6 / HC7 / HC8 / HC9
  • Egenskaber
Minibooster hc1

Spændeanordninger i værktøjsmaskiner, hvor forskellige arbejdstrin såsom grovbearbejdning, glatning og polering udføres ved forskellige spændetryk for at forhindre spændingsforsinkelse. Direkte proportionale trykforstærkere svarer til standard HC-datablade mht. alle dimensioner og funktionaliteter. Den eneste ydre forskel er betegnelsen.

Minibooster hc1

Indgangstryk:

  • 20 bar til 200 bar

Udgangstryk:

  • Op til 800 bar (HC1 / HC2 / HC 4 / HC6)
  • Op til 2000 bar, højere ved forespørgsel (HC7 / HC8)
  • Op til 5000 bar, højere ved forespørgsel (HC9)

Dobbeltvirkende trykforstærker med højt flow - Rør eller flange


  • HC2D
Minibooster hc2d

HC2D er en dobbeltvirkende enhed med et højt gennemløb, som kan opnå flowvolumener på op til 11,0 l/min i højtryksenden. Som andre miniBOOSTER®-modeller øger HC2D indgangstrykket til et højere udgangstryk og kompenserer automatisk olieforbruget for at holde højtrykket konstant. Udgangstrykket indstilles ved at justere indgangstrykket. Ift. dens leveringshastighed er HC2D en kompakt enhed, der kun vejer 3,8 kg.

  • HC6D
  • Egenskaber
Minibooster hc6d

HC6D er en dobbeltvirkende enhed med et højt gennemløb, som kan opnå flowvolumener på op til 56,0 l/min i højtryksenden. Som andre miniBOOSTER®-modeller øger HC6D indgangstrykket til et højere udgangstryk og kompenserer automatisk olieforbruget for at holde højtrykket konstant. Udgangstrykket indstilles ved at justere indgangstrykket. I forhold til dens leveringshastighed er HC6D en kompakt enhed, der kun vejer 20 kg.

Minibooster hc6d
  • Indgangstryk: 20 bar til 200 bar
  • Udgangstryk: Op til 800 bar

Enkeltvirkende trykforstærker - med NG6 (D03) standard manifold system - Flange


  • HC3 / HC3-C / HC3-H / HC3-I
  • Egenskaber
Minibooster hc3

Denne trykforstærker bruges til hydrauliske systemer designet på modulbasis. Tilslutningsskemaet baseret på NG6-standarder gør det muligt at montere den uden rørføring. Montage af trykforstærkeren lige ved siden af ​​applikationen garanterer hurtige responstider med hensyn til trykopbygning. Brug inden for NG6-standarden betyder, at det maksimale driftstryk skal reduceres til 500 bar. * NG 10/16/25 på forespørgsel.

Minibooster hc3

Indgangstryk:

  • 20 bar til 200 bar (lavere tryk muligt ved forespørgsel)

Udgangstryk:

  • 20 bar til 500 bar med M5 skruefitting (standard NG6-system)
  • 20 bar til 800 bar med M6 skruefitting (afvigelse fra NG6-systemet)

Enkeltvirkende trykforstærker - manifoldsystem miniBOOSTER standard - Flange


  • HC3-D / HC3-F
  • Egenskaber
Minibooster hc3 d

HC3-D og HC3-F trykforstærkerne bruges til hydrauliske systemer designet på modulbasis. MiniBOOSTER® tilslutningsskemaet gør det muligt at montere dem uden rørføring. Montage af HC3-D eller HC3-F lige ved siden af ​​applikationen garanterer hurtige responstider med hensyn til trykopbygning. Anvendelse baseret på miniBOOSTER® tilslutningsskemaet betyder, at det maksimale driftstryk skal reduceres til 500 bar.

Minibooster hc3 d

Indgangstryk:

  • 20 bar til 200 bar

Udgangstryk:

  • 20 til 500 bar med M5 skruefitting
  • 20 til 800 bar med M6 skruefitting

Dobbeltvirkende trykforstærker med to separate forstærkningskredsløb - Rør


  • HC5
  • Egenskaber
Minibooster hc5

HC5-trykforstærkeren bruges, hvis der kræves højt tryk på begge sider af en dobbeltvirkende cylinder eller på begge sider af en hydraulisk drejeanordning. Det betyder, at der ikke er behov for skifteventiler i højtrykssystemet. Typiske anvendelser omfatter skære- og spredeudstyr mv.

Minibooster hc5
  • Indgangstryk: 20 bar til 200 bar
  • Udgangstryk: Op til 800 bar

2-medie trykforstærker - Rør eller flange


  • HC2D2
Minibooster hc2d2

HC2D2 er en naturligt aspireret 2-medie trykforstærker, som kan opnå en gennemstrømning på 3 l/min. på højtrykssiden. Som andre miniBOOSTER®-modeller øger HC2D2 indgangstrykket, så udgangstrykket bliver højere og kompenserer automatisk for olieforbruget for at opretholde det høje tryk. Udgangstrykket justeres ved at indstille indgangstrykket. Set i forhold til sin gennemløbskapacitet er HC2D2 en kompakt enhed, der kun vejer 4,15 kg.

  • HC6D2
  • Egenskaber
Minibooster hc6d2

HC6D2 er en naturligt aspireret 2-medie trykforstærker, som kan opnå flowvolumener på op til 41 l/min i højtryksenden. Som andre miniBOOSTER®-modeller øger HC6D2 indgangstrykket til et højere udgangstryk og kompenserer automatisk olieforbruget for at holde højtrykket konstant. Udgangstrykket indstilles ved at justere indgangstrykket. Ift. dens leveringshastighed er HC6D2 en kompakt enhed, der kun vejer 24 kg.

Minibooster hc6d2
  • Indgangstryk: 20 bar til 200 bar
  • Udgangstryk: Op til 800 bar
  • Design: Kun tilgængelig som A-variant; udløbsskrue max. 10 bar tryk

Selvansugende trykforstærker pumpe - Rør


  • HC2P
  • Egenskaber
Minibooster hc2p

Trykforstærkende enhed brugt i batteridrevne applikationer eller palle-applikationer. HC2P består af en gearpumpe og en HC2 miniBOOSTER® trykforstærker. Som med de andre trykforstærkermodeller komprimeres olien på højtrykssiden. Højtrykket justeres ved at styre lavtrykssiden ved hjælp af gearpumpen. Standardindstillingen for gearpumpen er 50 bar.

Minibooster hc2p
  • Indgangstryk: 0,4 bar til 2 bar (på pumpens sugeledning)
  • Udgangstryk: Max. 650 bar (højere tryk muligt ved forespørgsel)

Installationsklar tryksforstærker system med højt flow og højt tryk - Rør eller flange


  • M-HC6 / M-HC6D
  • Egenskaber
Minibooster m hc6 m hc6d

Dette installationsklare trykforstærker system er perfekt til mobile applikationer, hvor man kan drage fuld fordel af pumpekapaciteten til hurtig fremadgående bevægelse af hydrauliske cylindere og for at øge trykket, når det er nødvendigt for at opnå et forstærket tryk. Anvendes typisk ifm. mobile applikationer (klipning, skæring, knusning) til sprøjtestøbemaskiner og hydrauliske presser.

Minibooster m hc6 m hc6d
  • Ekstremt robust
  • Systemet kan leveres fuldt udrustet og fabrikstestet og er klar til installation med det samme
  • Høj gennemløbshastighed og højt tryk
  • Fås i modeller med forskellige boost-faktorer
  • Flere forskellige forbindelsesmuligheder
  • Enheden fås med en række forskellige tilpasningsmuligheder/fittings

Bærbar trykforstærker system


  • M-HC7
  • Applikationer
  • Egenskaber
Minibooster m hc7

Det bærbare miniBOOSTER® M-HC7 trykforstærker system er en robust enhed designet til brug i krævende industrielle applikationer. M-HC7 kan bruges sammen med enhver lavtryksanordning (20 til 200 bar), som leverer et volumenflow på mindst 2 l/min. Den kan opnå udgangstryk på op til 800 bar. Enheden er designet med pålidelighed for øje. M-HC7 er udstyret med et 10 µm filter og et visuelt filterstatusdisplay. Dette øger levetiden og reducerer nedetiden.

Tid er penge: M-HC7 kan levere op til 15 l/min og er designet til at tilføje systemkapaciteten til arbejdsprocessen, så snart en trykforøgelse er påkrævet. Dette minimerer cyklustider. Mange applikationer kræver ekstraordinær præcision fra enheden. M-HC7 har et letlæseligt manometer med en diameter på 4 tommer (ca. 10 cm), hvilket muliggør en nøjagtighed på 1 % (op til 10 bar>).

Minibooster m hc7
  • Løftesystemer
  • Skinnesystemer
  • Krympe-/skæresystemer
  • Redningsudstyr

Med en vægt på kun 10 kg og et praktisk bærehåndtag kan apparatet bruges overalt, hvor det er nødvendigt. M-HC7 fungerer med en eksisterende hydraulisk lavtryksforsyning. Der kræves ingen yderligere værktøjer. Alle de indbyggede controllere gør den enkel at betjene og pålidelig at bruge.

Minibooster m hc7

Indgangstryk:

  • 20 bar til 200 bar (M-HC6 /M-HC7)
  • 20 bar til 350 bar (M-HC7)

Udgangstryk:

  • Max. 650 bar (højere tryk er muligt ved forespørgsel)
  • Volumen (Q) op til 100 l/min.