Elektriske køretøjer: Interiør

elektrisk køretøj interiør

I elektriske køretøjer lægges der vægt på kørekomfort og passagersikkerhed. Sæder, instrumentbræt og infotainmentsystemer skal kunne modstå de daglige belastninger

Vores specialfremstillede befæstelseselementer til elektriske køretøjers interiør giver producenterne en række fordele. De opfylder kravene til letvægtskonstruktion såvel som den svære kombination af design- og funktionalitetskrav, der er forbundet med dette miljø. Derudover kan de bruges med en række forskellige materialer og fås i forskellige farver.

Anbefalede befæstelsesteknikker til innovativt interiørdesign i elektriske køretøjer omfatter MM-Welding®, som bruger ultralydsenergi til at skabe en stærk, positiv friktionsforbindelse mellem materialer.

 

MM-WELDING®MM-Welding

Smart befæstelsesløsning til letvægtsmaterialer

  • Hurtig og pålidelig montage med montagetider på ofte under 1 sekund
  • Høj styrke i letvægtsmaterialer eller hybrid materialekombinationer
  • Forskellige former 
  • Forboring oftest unødvendig, ingen limning
  • Integration i funktionelle dele er mulig
  • Ideel løsning til mange forskellige komposit- og tekstilmaterialer

Kontakt os for at høre mere!

CLIPSBEFÆSTELSE OG GENNEMFØRINGERclipsbefæstelse og gennemføringer

Designet til hurtig og sikker montage

  • Ingen iskruning, boring eller svejsning nødvendig
  • Gennemføringer forhindrer skader på kabler fra skarpe kanter
  • Reduceret omkredsspænding, resulterende i et højt overdrejningsmoment samt høj udtrækningskraft
  • Well-nut (blindnittemøtrik med gummibelægning): modstandsdygtig over for vibrationer, elektrisk isoleret, forseglende effekt

Se produktdetaljer i E-shoppen: Clipsbefæstelse | Gennemføringer

BEFÆSTELSE TIL LEDNINGER, KABLER OG RØRBefæstelse til kabler, rør og wires

Til fastgørelse og beskyttelse af kabler

  • Specielle kabelbindere med ekstra styrke og modstandsdygtighed over for vibrationer
  • Multifunktionelle befæstelseselementer for effektiv montage og befæstelse
  • Kabelbeskyttelse specielt udviklet til elektriske køretøjer, der byder på exceptionel mekanisk beskyttelse og modvirker raslende elementer under kørsel

Se produktdetaljer i E-shoppen.

E-shop

Besøg vores E-shop for flere tekniske detaljer og for at placere ordrer!

 

Gå til E-Shoppen

Download vores brochure om elektriske køretøjer

Electric_Vehicles_EN
Brochure om elektriske køretøjer

Størrelse: 4,1 MB Format: PDF Download