Elektriske køretøjer: Karosseri

Elektriske køretøjer: karosseri

I applikationer til karosseriet i et elektrisk køretøj er strukturel stabilitet og pålidelighed essentielle for at sikre passagerernes sikkerhed.

Befæstelsesløsninger til karosserier i elektriske køretøjer bør derfor være fremstillet af materialer med høj styrke og korrosionsbestandighed og skal leve op til de højeste sikkerhedsstandarder.

Hurtig og enkel montage og demontage er også en klar fordel for kunder. Anbefalede befæstelsesløsninger til karosserier inkluderer svejsebolte, flow drill skruer og sværlast blindnitter. Befæstelse til ipresning med store diametre er også en tilgængelig løsning.

Disse befæstelsesløsninger giver kunder en række fordele ift. fremstillingsprocessen, heriblandt hurtig montage fra kun den ene side af applikationen, strukturel styrke og egnethed til automatiserede processer.

 

SVEJSETEKNOLOGIsvejsebolte

Svejseteknologi gør det muligt hurtigt at svejse metalbefæstelse, såsom svejsebolte, svejsestifter og svejsebøsninger, fast på et andet metalemne.

  • Ingen huller nødvendigt og dermed ingen risiko for lækager, svækkelse af det underliggende materiale, hvilket kan opstå ved f.eks. boring eller stansning osv.
  • Stor variation af tilgængelige størrelser, fra Ø 2 mm op til Ø 25 mm
  • Høj grad af automation er mulig
  • Kun brug for adgang til applikationens ene side

Se produktdetaljer i E-Shoppen.

BEFÆSTELSE TIL IPRESNING MED STOR DIAMETERLarge diameter clinching

Hærdede befæstelseselementer til ipresning for øget styrke 

  • En stærk og pålidelig samling
  • Ingen varmepåvirkning ved montage
  • Mindre miljøpåvirkning ift. f.eks. svejsning
  • Ren og enkel montageproces

Se produktdetaljer i E-shoppen.

SELV-PERFORERENDE TEKNOLOGI, FLOW DRILL SKRUEREV-Self-piercing-technology-flow-drill-screws1

Kombination af borende og gevindformende befæstelse

  • Hurtig montage fra den ene side af applikationen
  • Nitter der perforerer metal: Ingen varmepåvirkning af emnet under montage
  • Montagetid reduceres til et minut
  • Flow drill skruer: Hurtig og effektiv montage af skruer med høj bæreevne

Kontakt os og hør mere!

SVÆRLAST BLINDNITTERStructural blind rivet

Stærk løsning til strukturelle konstruktioner

  • Perfekt til applikationer med høj trækstyrke
  • Ekstra stærke blindnitter
  • Montage fra kun én side af applikationen
  • Blindnitter med store diametre
  • Holdbar og pålidelig fastgørelse

Se produktdetaljer i E-Shoppen.

E-shop

Besøg vores E-shop for flere tekniske detaljer og for at placere ordrer!

 

Gå til E-Shoppen

Download vores brochure om elektriske køretøjer

Electric_Vehicles_EN
Brochure om elektriske køretøjer

Størrelse: 4,1 MB Format: PDF Download