En førende medtech virksomhed skal kunne stole på Bossard. Udstyr til medicinsk diagnostik kræver mekaniske komponenter, der fungerer med den yderste præcision.
Ingen plads til fejl i blodanalyser
Kunde og opgave

Løsning
Den oprindelige bolt fremskaffet via Bossard, sikrer en ultra-præcis centrering af nålen til pipettering af reagenser fra de forskellige patroner. Reagenser er agenter der kan identificere et stof i blodet. Bolten anvendes til at konfigurere placeringen af opsugningsnålen før analysekørslen.
Det fremstillede produkt er en del af en blodanalysator til klinisk kemi og immunologi i laboratorier. Maskinen anvendes til kun at analysere et par få prøver eller udføre flere hundrede test pr. time, afhængigt af modellen.
To af de mange dele Bossard fremskaffer til sin klient. Til venstre, den oprindelige bolt. Til højre, den del der sikrer placeringen af motoren på analysemodulet. På grund af høje temperaturer i analysemodulet, er disse dele lavet af højpræcisionsstål.
Kundefordele
Kunden har draget fordel af Bossard's C-parts administrationsservice for flere af sine enheder. Bossard koordinerer omkring 120 leverandører af konstruerede produkter, og sparer den diagnostiske løsningsudbyder for behovet for at behandle 4.000 til 5.000 bestillinger pr. år, herunder inspektioner af indgående varer.
På grund af sin erfaring med administration af C-dele, er Bossard blevet denne kundes foretrukne partner. Kunden har sagt, at valget af Bossard har været den bedste beslutning. De overvejer allerede at udvide samarbejdet, siger den administrerende indkøber.