Samarbejde med automatiserede cobots

Til komplekse opgaver med høje krav til nøjagtighed eller meget høj grad af monotoni kan støtte fra kollaborative robotter (Cobots) aflaste medarbejdernes arbejdsbyrde og øge produktiviteten.

Fordele ved at anvende kollaborative robotter:

  • Øg produktiviteten gennem parallelt arbejde
  • Reduktion af fejl til et minimum
  • Processikkerhed og præcision
  • Større arbejdsglæde for medarbejderen ved at reducere monotoni


Integration af kollaborative robotter

Cobots kontrolleres af systemet, og robotterne oplæres og programmeres ved hjælp af robottens software. Cobots modtager signaler, der fortæller dem, hvad det næste skridt i montageprocessen er. Hvis du er interesseret i integrationen af kollaborative robotter i din produktion, vil vi med glæde rådgive dig om mulighederne.


Kontakt os for en uforpligtende samtale.

cobot

Montage:

Montage ved hjælp af Cobots øger produktionshastigheden og sikrer ensartet kvalitet.

cobot

Opsamling og placering:

Den konsekvente præcision øger processikkerheden.

cobot

Limning:

Robotter frigiver den præcist definerede mængde lim og kan tilføje et ensartet pres på applikationen.

cobot

Overfladebehandling/polering:

Overflader poleres på en helt ensartet måde og kan blankpoleres.