Digitale arbejdsbeskrivelser

Den rette information på det rette tidspunkt

Med digitale arbejdsbeskrivelser fra Smart Factory Assembly bliver hvert step i din montageproces udført effektivt og korrekt, uanset hvad udfordringen er - onboarding af nye medarbejdere, implementering af nye produktionsprocesser, små seriestørrelser eller måske mange forskelligartede ordrer. Dette sker takket være step-by-step instruktioner, som alle dokumenteres automatisk.

De digitale arbejdsbeskrivelser udfærdiges af dig og kan genereres automatisk fra kundeordrer via ERP-integration. Den centrale oprettelse og administration af interaktive instruktioner gør det muligt at reducere kompleksiteten ifm. mange produktvarianter og implementere ændringer effektivt.

 

 

Valg af de rette displays

montør ved digital arbejdsstationMåden, hvorpå arbejdsbeskrivelserne vises ude på montagelinjen, er en kritisk faktor for produktiviteten og medarbejderens oplevelse af instruktionerne.


Få indblik i mulighederne

Hvorfor stræbe efter en papirløs montageproces?

Digitale montageprocesser har flere værdifulde fordele, ud over sikringen af korrekte processer og indsamlingen af brugbar data. Digitale arbejdsbeskrivelser udfærdiges og administreres hurtigere, mere fleksibelt og mere sikkert end papirbaserede instruktioner.

Nye arbejdsbeskrivelser samt opdateringer til eksisterende kan implementeres centralt og kan vises med det samme i montagelinjen ved de forskellige arbejdsstationer efter behov. Normalt er det meget tidskrævende at udfærdige/tilpasse, printe og distribuere nye arbejdsbeskrivelser til forskellige arbejdsstationer. Dette undgår du med digitale arbejdsbeskrivelser.

De samme fordele gør sig gældende, hvis du skifter mellem forskellige processer ifm. produktvarianter. De mest aktuelle arbejdsbeskrivelser er altid nemme at finde i systemet. Der er ikke behov for at printe og distribuere papirer overhovedet. Medarbejdere kan være sikre på, at de udfører de rigtige processer og undgår fejl, også når de skifter fra en montageproces til en anden.


 

Kast et blik på vores use case