Målrettet vejledning hele vejen gennem montageprocessen

I manuel produktion spildes der en hel del tid på at søge efter de rette komponenter. Ved at guide medarbejderen gennem montageprocessen på en målrettet måde kan denne spildtid reduceres drastisk.

 

Fordelene er:

 

  • Øget produktivitet gennem klarhed om det næste skridt i processen
  • Reduktion af antallet af fejl i montagen ved at minimere risikoen for forvirring og fejltagelser
  • Øget sikkerhed for montører ift. valg af korrekte komponenter
Pickbylight

Pick by Light applikationer

Pick by light applikationerne viser medarbejderen, hvor komponenten skal samles op via den integrerede lysfunktion. Opsamlingen kan registreres ved hjælp af en knap, ved en touch-funktion på lyset eller via en integreret sensor. Vi kan sammensætte den rette løsning til dine behov.

Kontakt Smart Factory Assembly teamet

drejetårn

Ambos tårnsystem

Tårnet drejer automatisk og i den rette sekvens og vender den korrekte lagerkasse mod medarbejderen. Det integrerede lys indikerer, hvilken komponent der skal tages op. Opsamlingen af komponenten registreres enten ved et tryk på en bekræftelsesknap eller ved hjælp af en vægt (f.eks. fjernelsen af 10 skruer der hver vejer 10 gram - systemet registrerer at 100 gram er fjernet). Derudover byder Ambos-systemet også på en lagerstatusfunktion, der tæller alle komponenter og evaluerer lagerstatus.

Kontakt os for mere information

bitcube

Bitcube til skruebits

Til skruesamlinger anvendes der ofte forskellige bits i løbet af den samme montageproces. Bits skal altså udskiftes i løbet af montageprocessen. Bitcube byder på en optimal løsning til at simplificere denne proces. Det næste trin i montageprocessen frigives først, når den korrekte skruebits er blevet fjernet fra Bitcube og alle andre bits er returneret. Dette modvirker skader.

Kontakt os for mere information

Kamera

Gesture kamerasystemer

Et gesture kamerasystem er et kamerasystem, der opfanger montagemedarbejderens hånd- og armbevægelser og omsætter disse til instruktioner. Gesture kamerasystemer byder på muligheden for at følge montagemedarbejderen bevægelser og projektere information direkte på arbejdsstationen via en tilsluttet projektor. Videosekvenser kan også afspilles gentagende gange, og delementers position (eller selve delene) kan tjekkes for fejl (dette kaldes også et shadowboard).

Kontakt os for mere information

Eksempel fra en kunde

Problem:
Specialtilpassede sæt af medicinsk udstyr pakkes for lokale hospitaler. Kvaliteten testes ved at producere partier på 100 stk. Hvis der opdages uoverensstemmelser, skal alle 100 sæt åbnes, indtil fejlen er fundet. Dette er tidskrævende og stressende.

Løsning:
Medarbejderen guides gennem processen ved hjælp af digitale instruktioner og pick-to-light.
 
Fordele:
– Samlingen af processikre, kontrollerede enheder, der lever op til kravene
– Eliminering af den langsommelige proces med at åbne færdige sæt
– Medarbejderens produktivitet og koncentration garanteres