Automatisk input af procesdata

For at opnå den højest mulige produktivitet er det vigtigt, at hvert step i produktionsprocessen kan automatiseres så meget som muligt, og at inputs af procesdata kan behandles automatisk. Smart Factory Assembly byder på flere forskellige muligheder for at opnå dette.


Fordele ved automatiske inputs:


  • Produktiviteten hæmmes ikke
  • Fejl reduceres til et minimum

 

Muligheder for at behandle inputs af data automatisk:

Scanner

Scannere

En scanner kan læse en stor mængde information ind i systemet med én scanning, og den interne logik kan filtrere den nødvendige information ud. Scannere bruges ofte til at identificere komponenter, gemme serienumre eller starte ordrer op. Med Smart Factory Assembly kan forskellige typer scannere kobles til systemet. Uanset om det er via kabel eller radio, integrerer vi scanneren efter dine behov.

Kontakt os for yderligere information

sensor

Sensorer

Ønsker man at undgå at hæmme arbejdsflowet, hjælper sensorer med at automatisere montageprocessen. Sensortypen er ikke vigtig - vores system er kompatibelt med stort set alle typer sensorer. Inputs fra sensorerne kan bl.a. bruges til at gå til næste step i arbejdsinstruktionen. Værdierne fra sensorerne kan lagres i systemet og kan i visse tilfælde give en ekstra mulighed for at fremme produktionen.

Kontakt os for yderligere information

Kamera tools

Kameraer

Kameraer bruges til at gemme billeder eller information fra området, som kameraet er rettet mod. Disse oplysninger kan gemmes i produktfilen og hentes til enhver tid. Alt efter dine behov er der forskellige kamerasystemer, der kan integreres. Vi rådgiver dig gerne om dine specifikke behov.

Kontakt os for yderligere information