Bliv klogere på Industri 4.0 og en digitalisering uden brug af robotter.

Hvad er Industri 4.0?
Først historien bag: Under den første industrielle revolution fik vi dampkraft og de første fabriksmaskiner. Den anden gav os samlebåndet, elektricitet og masseproduktion. Under den tredje industrielle revolution fik vi computeren, og det blev mere almindeligt i industrien at have en automatiseret produktion. Nu er den fjerde revolution her – Industri 4.0 – og vi kan nå et hidtil uset automatiseringsniveau takket være integration af robotter, maskinlæring og Internet of Things. Mennesker er stadig en væsentlig del af produktionen, men vi kan nu overlade selv de mest komplicerede opgaver til robotterne. Med Industri 4.0 accelererer vi til et helt nyt niveau.
Er Industri 4.0 blevet en del af din virksomhed?
Ikke alle virksomheder har endnu nået et Industri 4.0-niveau, men det går i den retning. Ifølge Forbes er der fire faktorer, der afgør, om en virksomhed er med i den fjerde industrielle revolution:
- Er alle maskiner, enheder, sensorer og ansatte i din virksomhed forbundet og kommunikerer med hinanden?
Udnytter du med andre ord fordelene ved interoperabilitet? - Har du et system, hvor sensorer danner en virtuel kopi af den fysiske verden, så informationer kan blive kontekstualiseret? Med andre ord: Er dit system informationstransparent?
- Har du et system, der kan understøtte medarbejdernes beslutningstagning og problemløsning, og hjælper dine maskiner mennesker med de opgaver, der er for vanskelige eller farlige for mennesker? Er din produktion med andre ord teknisk understøttet?
- Bruger du cyber-physical systems, der kan træffe simple beslutninger, og som kan agere autonomt (eller næsten autonomt)? Med andre ord: Benytter du dig af decentraliseret beslutningstagning?
Hvis du kan svare ja til et af disse spørgsmål, er din virksomhed godt i gang med Industri 4.0! Hvis du kan svare ja til alle spørgsmålene, så til lykke: Din virksomhed ligger helt fremme inden for fremtidens industri.
Hvad er digitalisering?
Digitalisering vil sige:
- Optimering, aktivering og transformering af arbejdsgange og fremstillingsprocesser.
- At bruge digital teknologi og drage fordel af digitaliserede data.
- Produktionsprocesser, der har integreret Internet of Things (IoT).
- Udnyttelse af alle de nye muligheder, som den stadig mere avancerede digitale teknologi giver.
Digitalisering betyder ikke altid bare robotter.
Når folk tænker på digitalisering, tænker de tit på robotter. De mener måske ikke, at deres virksomhed er egnet til digitalisering, for de vil eller kan ikke ændre deres produktionsprocesser med dyre robotsystemer. De vil heller ikke miste medarbejdere for automatiseringens skyld.
Her er der godt nyt: Man kan digitalisere uden robotter. Har du læst definitionen længere oppe? Her bliver der ikke sagt et ord om robotter! Der er mange måder at optimere, aktivere og transformere arbejdsgange og fremstillingsprocesser på uden brug af robotter.
En digitalisering uden brug af robotter er ofte billigere og nemmere at implementere, men kan ikke desto mindre give store resultater.
Bossard vejleder virksomheder i Industri 4.0 uden brug af robotter. Der er ikke noget i vejen med robotter, de er bare ikke for alle og enhver. Der er mere simple, billigere måder at digitalisere på, og de kan være lige så effektive.
Få mere at vide i e-bogen: 7 steps til at blive klar til Industri 4.0 / digitalisering (uden robotter).