Lav en digitaliseringsplan og skab fremtidens fabrik.

Alle virksomheder er forskellige og hver virksomhed har brug for sin egen unikke plan, når det kommer til den digitale omstilling og Industri 4.0.
Industri 4.0 er kommet for at blive og den digitale transformation er allerede godt i gang. Men hvordan kommer du i gang med at digitalisere dine fabrikker?
Industri 4.0 og løsninger til fremtidens fabrik (Smart Factory).
Mange ledere er ikke sikre på, hvor de skal starte, når de skal udvikle en ny digitaliseringsplan for produktionen. Og helt forståeligt. Industri 4.0 fører til et mere uforudsigeligt produktionsmiljø med uendelige muligheder. Der er mange måder at optimere produktionen digitalt, men der er også mange måder man kan fejle på, når man prøver at blive en del af Industri 4.0.
Heldigvis findes der hjælp til at komme i gang med en digital omstilling af produktionen. Smart Factory Logistics har hjulpet en række virksomheder over hele verden, på tværs af mange forskellige brancher med at omstille sig digitalt.
Der er mange ting at tage stilling til med de nye teknologier og muligheder. Det er derfor vigtigt at finde digitale løsninger, der giver nye muligheder og løser eksisterende udfordringer. Hos Bossard kan vi supportere virksomheder med at komme i gang med den digitale transformation.
Smart Factory Logistics.
Smart Factory Logistics er en digital logistikløsning til håndtering af C-varer. Logistiksystemerne er med til at reducere totalomkostningerne (TCO), øge produktiviteten og optimere forsyningskæden.
Her kan du læse om nogle af de logistiksystemer som Bossard tilbyder:
- SmartBin Flex
Kanban-kasse med digital vægt til C-varer, der konstant kontrollerer lagerbeholdningen. Boksene kan anbringes direkte ved montagelinjen eller i en arbejdscelle. Når genbestillingspunktet er nået, bestiller boksen automatisk varen.
- SmartLabel
SmartLabel er en elektronisk label, der kan bruges til alle typer lagerkasser. Den digitale hyldeforkant viser et billede af produktet, produktinformation samt varenummeret. Når varen skal genbestilles trykkes der på en knap, og der autogenereres i samme sekund en indkøbsordrer.
- ARIMS
ARIMS er en platform til digital lagerstyring af C-varer. Platformen viser hvor varenummeret er på lageret, hvilke ordrer der er bestilt og hvornår varen ankommer til forbrugsstedet. Analyseværktøjerne kan bruges til at optimere materialeflowet og sikrer at du altid har adgang til den nyeste produktionsdata.
En af fordelene ved Smart Factory Logistics er at dataene kan bruges til at optimere håndteringen af c-varerne for at spare tid og ikke mindst for at reducere omkostningerne.
Fokus på de samlede omkostninger.
For at danske produktionsvirksomheder kan være konkurrencedygtige fremadrettet, skal produktionen leanes, så færrest mulige ressourcer går til håndtering af C-varer. Det er derfor vigtigt, at se på sin Total Cost of Ownership. Bossards virksomheds-filosofi er ”Proven Productivity” og handler i sin grundtanke om at vores kernekompetencer inden for befæstelsesindustrien skal hjælpe vores kunder med at øge produktiviteten for at de bliver mere konkurrencedygtige.
Læs mere om Industri 4.0 og den digitale omstilling i e-bogen:7 steps til at blive klar til Industri 4.0 / digitalisering (uden robotter).