En effektiv C-Parts Management starter med at kvalitetssikre dine befæstelser.

Første skridt imod en effektiv C-Parts Management.
C-Parts bliver ofte overset, når virksomhederne arbejder hen imod at skabe en mere lean og omkostningseffektiv produktion. C-Parts betragtes normalt ikke som en særlig omkostningskrævende del af produktionen, men C-Parts Management er kompleks og krævende inden for lagerstyring.
Befæstelser er for det meste små komponenter med en lav produktionsværdi og er derfor ikke et fokusområde for de fleste produktionsvirksomheder. Ikke desto mindre skal du stadigvæk sikre dig et højt kvalitetsniveau af dine befæstelser, for selvom de er små, kan de skabe store problemer, hvis kvaliteten ikke er i orden.
Derfor er kvaliteten så vigtig for C-Parts.
Befæstelser bruges overalt i produktionen og er afgørende for slutproduktets kvalitet. De skal have den rigtige styrke, hårdhed, holdbarhed og dimensionering. De må ikke kunne knække, løsnes eller korrodere i den endelige applikation.
Hvis en hylde faldt ned af væggen derhjemme pga. en defekt skrue, ville det selvfølgelig være irriterende - men til at leve med. Men hvad nu hvis du var en stor bilproducent og sendte en halv million biler ud på gaderne med defekte skruer, som forårsagede motorskade på de nye biler - der ville problemerne være i et lidt større omfang. (Præcis hvad der skete for BMW i 2014.)
Eller hvad nu hvis en bolt eller en møtrik fejler midt under en raketaffyring eller på et atomkraftværk?
Hvis kvaliteten ikke er i orden, kan det give enorme tab, lige meget hvilken branche du er I.
Test dig til fordele.
En effektiv C-Parts Management starter med at kvalitetssikre dine C-Parts. Når der udvikles nye produkter, er det vigtigt at udføre tests for at sikre, at alle krav er opfyldt. Ved at benytte et akkrediteret testlaboratorie kan du skabe fordele ved at sikre kvaliteten efter internationale standarder. Hos Bossard Denmark sikrer vi kvaliteten ved at have et af Danmarks mest avancerede testcentre inden for befæstelsesteknologi.
Hvis du vil have mere at vide om hvordan du skaber en effektiv C-Parts Management, kan du helt gratis downloade e-bogen: 6 måder at spare op til 70 % af omkostningerne på din C-Parts Management.