Bossard Cloud Revolution
Pick-by-light & Put-to-light

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud tager dig til det næste niveau. Det er et alt-i-et-system, der kombinerer vores gennemtestet lagersystem SmartBin med den nyeste SmartLabel og er en videreudvikling af vores banebrydende teknologi.



Vægtsensoren registrerer og opdaterer alle lager- og ordreoplysninger med det samme, enten når varen plukkes eller genopfyldes. Det betyder, at den aktuelle lagerbeholdning er opdateret i realtid. Når genbestillingspunktet er nået, bestiller lagersystemet automatisk en ny ordre. Det giver fuld kontrol og sikkerhed for, at varen er bestilt, da ordrestatus og alle produktinformationer vises med det samme i lagerkassens display. SmartBin Cloud kan anvendes i den eksisterende infrastruktur med den nyeste IIoT-kommunikation. Realtidsdataene er tilgængelige via en pålidelig og sikker industriel cloud-forbindelse, og kan tilgås når som helst og hvor som helst i produktionen.



Fuldt automatiseret

Fuldautomatiseret

Automatiseret ordreproces (genbestilling, ordrehåndtering, levering, genopfyldning)

Vægtsensor

Vægtsensor aktiveres ved brug

Opdaterer alle lager- og ordreoplysninger med det samme ved pluk eller genopfyldning

Visuel bekræftelse

Visuelt tjek

Ordrestatus og alle produktinformationer vises med det samme i displayet

Cloud forbindelse

Cloud-forbindelse (IIOT)

Cloud-kommunikation kan installeres uden yderligere tiltag i fabrikken

ARIMS platform

ARIMS

Adgang til lagerstyringsplatform når som helst og hvor som helst i fabrikken

LED lys

LED

Forbedret teknologi f.eks. kan Pick-to-light aktiveres




Udtalelse om SmartBin Cloud fra ABB



Sådan virker det

 

SmartBin Cloud 

 

  1. SmartBin Cloud integreres i den eksisterende infrastruktur på forbrugsstedet. Vægtsensoren aktiveres ved brug og overvåger lagerbeholdningen i realtid. Dataene overføres via IIoT-kommunikation (Cloud) til Bossard.

  2. Når genbestillingspunktet er nået, dannes der automatisk en ordre. Ordrestatus og leveringsdato vises med det samme i displayet.

  3. Bossard konsoliderer de bestilte varer i én forsendelse, som sendes til kunden.

  4. Afhængig af aftale, leverer vi varerne enten til varemodtagelsen eller direkte til forbrugsstedet i produktionen.

  5. SmartBin Cloud registrerer automatisk genopfyldning og at varen er opfyldt korrekt.
Ordreproces med Bossard Smartbin Cloud

Ordreproces med SmartBin Cloud

 

 

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud er en intelligent label, der kan tilpasses og placeres hvor som helst. Alle relevante produktinformationer, ordrestatus og leveringsdato vises med det samme i displayet i kraft af den nyeste IIoT-kommunikation.

 

Læs mere om SmartLabel Cloud

 

Download faktaark om SmartLabel Cloud