Gevindstænger - DIN 975

Gevindstænger er en populær form for befæstelse, der anvendes i mange forskellige sammenhænge og produkter. Gevindstænger fås i et bredt udvalg af materialer og med forskellige overfladebehandlinger til brug indendørs, udendørs, i vandige miljøer, i aggressive miljøer mv.

Bossard leverer gevindstænger og andre former for befæstelse til industri og produktion. Med vores 6500 m2 store lager i Hvidovre og vores globale forsyningsnetværk er vi en stabil samarbejdspartner til din virksomhed.

Her på siden kan du læse mere om gevindstænger, deres anvendelse, udformning og egenskaber og få overblik over vores store standardudvalg af gevindstænger.



Køb gevindstænger i Bossards e-shop




Hvad er en gevindstang?

En gevindstang er en metalstang med udvendigt gevind i stangens fulde længde. Gevindstænger fås i længder på 1-4 meter og med gevindstørrelser fra M2 til M48. Gevindstænger med metrisk gevind er standardiseret iht. standarden DIN 975.

I Bossards standardsortiment finder du gevindstænger i flere forskellige materialer, bl.a. stål, rustfrit stål, messing og aluminium. Gevindstænger i stål fås desuden med forskellige overfladebehandlinger, der øger deres korrosionsbestandighed, så de bl.a. kan anvendes udendørs og i vandige miljøer. Læs mere om dette længere nede på siden.



Hvad anvendes gevindstænger til?

Gevindstænger anvendes i mange forskellige sammenhænge, hvor gevindstangens længde er en praktisk fordel for samlingen. Standard skruer og bolte fås kun op til en vis længde, og er godstykkelsen større end denne, kan en gevindstang anvendes.

Gevindstænger monteres typisk med en møtrik i hver ende. En gevindstang kan dog også skrues i et tilsvarende gevind på arbejdsstykket, hvorefter der kan monteres en komponent på gevindstangen ved hjælp af en møtrik. I særlige tilfælde kan gevindstænger svejses fast på en komponent eller en konstruktion, men denne montagemetode er ikke bredt anvendt.

Gevindstænger kan skæres til i den ønskede længde og kan derfor tilpasses præcist til det enkelte produkt eller konstruktion.

Lange, tynde gevindstænger anvendes typisk i byggeopgaver, f.eks. til justerbar montage af tagbeklædning eller lydisolerende plader. Gevindstænger anvendes desuden i byggeopgaver til indstøbning i fundamenter.



Styrkeklasser – gevindstang 4.6 og 8.8

Styrkeklassen for stål fortæller dig, hvor stærkt og fleksibelt stålet er. Det første af de to tal indikerer den mindste trækbelastning, som gevindstangen kan belastes med i en trækstyrketest uden at knække. Det andet tal indikerer den mindste trækbelastning, som gevindstangen kan belastes med uden at deformere. For nøjagtige definitioner se Bossards vejledning: Bolte, styrkeklasse 4.6 til 12.9/12.9

Den normale styrkeklasse for en gevindstang er 4.6. Du kan dog også få gevindstænger med styrkeklasse 8.8, der er hærdet ved en proces, hvor stålet varmes op til en høj temperatur, brat afkøles ved nedsænkning i et vandbad og herefter varmebehandles. Gevindstænger 8.8. fås dog typisk ikke over 1 meter i længde pga. udfordringer med at håndtere dem i varmebehandlingsprocessen. Det er muligt at fremstille længere gevindstænger, hvis de er lavet af præ-tempereret specialstål, og gevindet herefter rulles på, men det er ikke en standardvare.



Overfladebehandlingen på gevindstænger i stål

Gevindstænger i rå stål uden nogen form for overfladebehandling er meget følsomme overfor vind, vejr, vand og fugt. For at øge korrosionsbestandigheden og undgå, at gevindstangen ruster, overfladebehandler man typisk gevindstænger. Overfladebehandlingen afgør, hvor og hvordan gevindstangen bør anvendes.



Elforzinkede gevindstænger

En elforzinket gevindstang har fået tilføjet et meget tyndt lag zink, der øger korrosionsbestandigheden. Elforzinkede gevindstænger er typisk også passiverede – en proces der øger korrosionsbestandigheden yderligere. Processen ændrer gevindstangens farve en smule alt efter graden af passivering, mest almindeligt er et blåligt (elzink blå) eller et gulligt (elzink gul) skær. Af de to har elzink gul den bedste korrosionsbestandighed.

Elforzinkningen øger altså gevindstangens korrosionsbestandighed, men ikke nok til at den bør anvendes udendørs. En elforzinket gevindstang bør kun anvendes indendørs og i miljøer med lavt korrosionspotentiale.



Galvaniserede gevindstænger

Galvanisering er en proces, hvor man tilføjer et tykt lag zink til gevindstangens overflade. Zinken danner et beskyttende lag på gevindstangens yderside, og galvaniserede gevindstænger har en høj korrosionsbestandighed. De kan derfor anvendes udendørs, hvor de udsættes for vind og vej, uden at de ruster i samme grad som ubehandlede stålstænger eller elforzinkede gevindstænger.

Da zinklaget, der tilføjes på gevindstangen, er meget tykt, finder du dog kun galvaniserede gevindstænger med gevindstørrelser på M8 og derover. Har man brug for gevindstænger med mindre gevindstørrelser, der samtidig har korrosionshæmmende egenskaber, bør man vælge en rustfri gevindstang.



Rustfri gevindstænger

Hvis gevindstangen skal monteres udendørs eller i et fugtigt eller vandigt miljø, så er det en god idé at vælge en rustfri gevindstang.

Rustfri gevindstænger er fremstillet i rustfrit stål. Rustfrit stål er en stållegering med særligt korrosionshæmmende egenskaber. Stål er et jernholdigt materiale, og jern er særligt følsomt overfor vand, vind, vejr og fugt, som får det til at ruste og nedbrydes. For at modvirke dette tilsættes der visse elementer til stålet - bl.a. krom og molybdæn - der gør stålet mere modstandsdygtig overfor korrosion.

Rustfri gevindstænger A2 har en høj korrosionsbestandighed og er velegnet til udendørs brug.

Rustfri gevindstænger A4 er endnu mere modstandsdygtig overfor korrosion og kan anvendes i særligt aggressive miljøer, f.eks. nær havvand. Den er desuden syrefast, så den kan anvendes i syreholdige materialer og miljøer.



Materialer for gevindstænger

Hos Bossard finder du gevindstænger i flere forskellige materialer. Materialet har betydning for gevindstangens anvendelse. Her kan du læse om de forskellige materialetyper:



  • Gevindstænger i stål: Dette er den mest almindelige materialetype for en gevindstang. Stål er stærkt og alsidigt og kan behandles med forskellige overfladebehandlinger, der øger dets korrosionsbestandighed.
  • Gevindstænger i aluminium: Aluminium er et letmetal med god korrosionsbestandighed, og gevindstænger i alu anvendes, når disse to egenskaber giver en økonomisk og praktisk fordel. Aluminium anvendes ofte, når det er vigtigt, at produktet er så let som muligt, f.eks. i flyindustrien. Aluminium har ikke samme styrke som stål, så det anvendes ikke til meget store belastninger.
  • Gevindstænger i messing: Messing er et metal med god elektrisk ledeevne og god korrosionsbestandighed. Messing har desuden et meget ædelt udseende. Gevindstænger i messing anvendes også oftest på grund af det flotte udseende og anvendes ligesom gevindstænger i alu ikke til meget store belastninger.
  • Gevindstænger i polyamid: Polyamid PA er et syntetisk materiale, der også kaldes nylon. Polyamid er elektrisk isolerende og et let materiale, og gevindstænger i polyamid anvendes ofte, når disse egenskaber er en fordel.


Valg af materiale, når det kommer til gevindstænger, afhænger altså både af krav til gevindstangens funktion og visuelle udtryk.





Rådgivning om befæstelse


Rådgivning om befæstelse

Er en gevindstang den optimale befæstelsesløsning til dit produkt eller din konstruktion? Når man designer et nyt produkt kan det være nyttigt at få en ingeniør og befæstelsesekspert med på råd. Med vores service "Expert Design" kan du få råd og vejledning fra vores ingeniører allerede i designfasen.

Vores ingeniører hjælper dig til at finde frem til den mest økonomiske løsning, der samtidig opfylder alle funktionskrav. Få en stærk, holdbar og økonomisk bæredygtig boltesamling med Expert Design.