Conversor del par de rotación

El Conversor de par de rotación en línea Bossard se utiliza para convertir diferentes pares de rotación, como el newton metro, el dina metro, el kilogramo-fuerza metro, la onza-fuerza metro, etc.


 = 

Instrucciones: Primero, seleccione las respectivas unidades de rotación a convertir. Después, introduzca un número en uno de los dos campos. El resultado se convertirá automáticamente después de cada cambio/entrada.


Conversión del par de rotación

El par de rotación es una variable física compuesta para una fuerza aplicada a un brazo de palanca con un movimiento rotativo. Un ensamblaje de tornillos con una fuerza aplicada perpendicularmente a los resultados de la llave de ajuste dan como resultado un par de rotación de M = fuerza = brazo de palanca con unidad newton metro [Nm].


Lista de abreviaturas

Abreviatura Unidad de par de rotación
kN m kilonewton metre
N cm newton centimetre
N m newton metre
N mm newton millimetre
dyn cm dyne centimetre
dyn m dyne metre
dyn mm dyne millimetre
kgf cm kilogram force centimetre
kgf m kilogram force metre
kgf mm kilogram force millimetre
gf cm gram force centimetre
gf m gram force metre
gf mm gram force millimetre
ozf ft ounce force foot
ozf in ounce force inch
lbf ft pound force foot
lbf in pound force inch