Calculadora de muelle de discos

Calcule muelles de disco con geometría y propiedades de acuerdo con la norma DIN 2093.

Cálculos de acuerdo con la norma DIN 2092

Diseño del muelle

Spring with contact surfaces Spring without contact surfaces
Datos de entrada para cálculos
Material
Diámetro exterior, De
Diámetro interior, Di
Grosor, t
Grosor, t'
Altura del muelle, l0
Temperatura
Apilamiento
Número en paralelo, n
Número en serie, i
Fricción
Coeficiente de fricción de la superficie, WM
Datos usados en el cálculo
Fuerza resultante del muelle
En carga En descarga
Cálculo de la presión
Cargas en desviaciones predefinidas
En carga En descarga
 
Assembly Technology Expert 

Desde el momento en que usted empieza a desarrollar un nuevo producto, nuestros servicios Assembly Technology Expert le proporcionan soluciones inteligentes para hacer frente a los retos relacionados con las técnicas de fijación.

 

Bossard Expert EduationExpert Education
Aprenda los puntos esenciales y secretos de los elementos de fijación en nuestro seminario y cursos de aprendizaje virtual

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Identificar la mejor solución de fijación y el potencial de ahorro de costes

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Diseñar su mejor producto basándose en un amplio abanico de información técnica y herramientas

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Nuestros ingenieros expertos estudian sus elementos de fijación y las herramientas utilizadas y detallan alternativas más eficientes.

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Reduzca el coste total mediante la identificación de opciones de racionalización de los elementos de fijación

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
Los laboratorios de ensayo acreditados garantizan que su fabricación cumple con los requisitos de calidad y que sus procedimientos de producción son inigualables