Conversión de dureza

Conversión de los valores "dureza a dureza" o "dureza a resistencia a la tracción" para aceros sin aleación y con baja aleación y hierro fundido.

Según la norma ISO 18265-2003

Rango válido
Fuerza de tracción N/mm² 255 - 2180
Dureza Vickers HV10 80 - 940
Dureza Brinell HB 76 - 618
Dureza Rockwell HRB 41 - 105
Dureza Rockwell HRF 82.6 - 115.1
Dureza Rockwell HRC 20.3 - 68
Dureza Rockwell HRA 60.7 - 85.6
Dureza Rockwell HRD 40.3 - 76.9
Dureza Rockwell HR15N 69.6 - 93.2
Dureza Rockwell HR30N 41.7 - 84.4
Dureza Rockwell HR45N 19.9 - 75.4


Según la norma ISO 18265-2003:
Materiales metálicos, conversión de valores de dureza