Calcule la longitud de ajuste de rosca mínima teórica necesaria para las aplicaciones con orificio ciego y orificio de paso.
Según la norma VDI 2230:2014
Calcule la longitud de ajuste de rosca mínima teórica necesaria para las aplicaciones con orificio ciego y orificio de paso.
Según la norma VDI 2230:2014
Material | Rm, N/mm2 |
---|---|
Acero | |
16MnCr5 | 1000 |
21CrMoV5-7-QT | 700 |
25CrMo4-QT | 600 |
30CrNiMo 8 | 1250 |
34CrMo 4 | 1000 |
34CrNiMo 6 | 1200 |
35B2-QT | 500 |
35NiCr18 | 1270 |
38MnSi-VS 5 | 900 |
40CrMoV4-6-QT | 850 |
41Cr4 | 1100 |
42CrV 6 | 1080 |
42CrMo4 | 1000 |
42MnV7 | 980 |
48CrMo4 | 880 |
50MnSi4 | 830 |
58CrV 4 | 1320 |
C35E-QT | 500 |
C45E-QT | 560 |
Cq 45 | 700 |
E295 | 470 |
S235 JRG1 | 340 |
S355 JO | 510 |
Aluminio/aleación de aluminio | |
AW-5083 | 260 |
AW-6082 | 290 |
AW-7075 | 540 |
AlMgSi1F28 | 260 |
AlMg4,5MnF27 | 260 |
AlMgSi1F31 | 290 |
AlZnMgCu1,5 | 540 |
G-AlSi10Mg | 220 |
G-AlSi7Mg0,3 | 230 |
G-AlSi9Cu3 | 160 |
GD-AlSi9Cu3 | 240 |
GK-AlSi7Mg wa | 250 |
GK-AlSi9Cu3 | 180 |
Aleación de magnesio | |
AZ91 | 310 |
GK-AZ91-T4 | 240 |
MgAl9Zn1 | 200 |
MgAl4Si | 190 |
Cobre/aleación de cobre | |
G-CuAl10Ni | 600 |
G-CuSn5ZnPb | 220 |
G-CuSn7ZnPb | 240 |
GD-CuZn37Pb | 280 |
GK-CuZn37Pb | 280 |
GZ-CuSn7ZnPb | 270 |
Fundición | |
GJL-250 | 250 |
GJS-400-15 | 400 |
GJS-500-7 | 500 |
GJS-600-3 | 600 |
GJV-300 | 300 |
GJV-500 | 500 |
Titanio/aleación de titanio | |
TiAI6V4 | 890 |
Níquel/aleación de níquel | |
NiCr15Fe7TiAl | 1000 |
NiCr20TiAl | 1000 |
Acero inoxidable | |
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 | 650 |
X19CrMoNbVN11-1-QT | 900 |
X22CrMoV12-1-QT | 800 |
X2CrNi18-9 | 450 |
X2CrNiMo17-12-2 | 500 |
X2CrNiMoN17-13-3 | 580 |
X3CrNiCu18-9-4 | 450 |
X3CrNiMoBN17-13-3 | 550 |
X4CrNi18-12 | 500 |
X5CrNi18-10 | 500 |
X5CrNiMo17-12-2 | 500 |
X6CrNi18-10 | 500 |
X6CrNiMoB17-12-2 | 490 |
X6CrNiTiB18-10 | 490 |
X6NiCrTiMoVB25-15-2 | 900 |
X7CrNiMoBNbl6-16 | 650 |
Este cálculo es teórico y debe verificarse mediante pruebas.
En la práctica, la longitud del ajuste de rosca se suele reducir debido al desgaste del tornillo y las roscas, así como del chaflán.
Preste atención a la definición de orificio ciego y orificio de paso (puede elegirlo en la esquina superior izquierda de la aplicación). Los orificios de paso se calculan sin extremos de rosca no eficientes y es un requisito previo que el extremo del tornillo sobresalga con un mínimo de dos pasos de rosca (2P).
Si la aplicación del orificio de paso no puede cumplir la definición anterior, se recomienda en su lugar el cálculo como aplicación con orificio ciego.
La longitud de ajuste efectiva, mges vorh, representa el ajuste real del tornillo roscado/roscas de la tuerca.
La longitud de ajuste mínima calculada necesaria debe ser superior a la longitud de ajuste de rosca definido por el usuario. Incluye el desgaste del tornillo y las roscas de la tuerca y el contacto reducido en la entrada de la tuerca debido a un leve chaflán.
Desde el momento en que usted empieza a desarrollar un nuevo producto, nuestros servicios Assembly Technology Expert le proporcionan soluciones inteligentes para hacer frente a los retos relacionados con las técnicas de fijación.
Expert Education
Aprenda los puntos esenciales y secretos de los elementos de fijación en nuestro seminario y cursos de aprendizaje virtual
Expert Teardown
Identificar la mejor solución de fijación y el potencial de ahorro de costes
Expert Design
Diseñar su mejor producto basándose en un amplio abanico de información técnica y herramientas
Expert Walk
Nuestros ingenieros expertos estudian sus elementos de fijación y las herramientas utilizadas y detallan alternativas más eficientes.
Expert Assortment Analysis
Reduzca el coste total mediante la identificación de opciones de racionalización de los elementos de fijación
Expert Test Services
Los laboratorios de ensayo acreditados garantizan que su fabricación cumple con los requisitos de calidad y que sus procedimientos de producción son inigualables