Par de apriete y precarga con dispersión por fricción

Calcule el par de apriete y la precarga para tornillos de cabeza hexagonal y Allen.
El cálculo tiene en cuenta la dispersión por fricción, la precisión de la herramienta y la dispersión en la precarga.

Según la norma VDI 2230:2014

Tipo de tornillo
Orificio de roscado - ISO 273
Propiedades mecánicas del material, tamaño de la rosca y fricción
Clase de propiedad del tornillo




Precisión de la herramienta
Datos usados en el cálculo
Resultados