Tornillos y tuercas de aceros resistentes al calor, refractarios y para usos criogénicos

Contenido:

  • Propiedades mecánicas a temperatura ambiente y valores mínimos del límite de dilatación 0,2 % a temperaturas elevadas
  • Valores de referencia para densidad y del módulo estático de elasticidad
  • Valores de referencia para el coeficiente de dilatación térmica, la conductividad térmica y la capacidad térmica
  • Vista general de materiales para temperaturas de aplicación superiores a + 300 °C
  • Vista general de temperaturas de aplicación desde – 200 °C hasta por debajo de – 10 °C
  • Emparejamientos adecuados de materiales para tornillos y tuercas
  • Ductilidad de aceros para usos criogénicos a bajas temperaturas
  • Límite elástico y resistencia a la tensión de aceros para usos criogénicos a temperaturas bajas
  • Elongaciones elásticas de uniones roscadas con vástago de dilatación