Elementos de fijación inoxidables y resistentes a los ácidos

Contenido:

  • Denominación de grupos de acero ISO
  • Grupos de materiales
  • Composición química de aceros inoxidables resistentes a la corrosión
  • Composición química de aceros inoxidables resistentes a la corrosión por número de material
  • Características distintivas de los aceros inoxidables austeníticos
  • Diagrama de tiempo-temperatura de la corrosión intergranular en aceros inoxidables austeníticos
  • Resistencia química de los aceros inoxidables austeníticos
  • Argumentos técnicos para el uso de elementos de fijación de acero austenítico de cromo-níquel resistente a la corrosión A1, A2, A4, A8
  • Propiedades mecánicas para elementos de fijación de tipos de acero austeníticos
  • Pares de rotura mínimos MB mín., para tornillos de acero austenítico con rosca M1,6 hasta M16 (paso grueso)
  • Valores de referencia del límite elástico 0,2 % Rp0,2 en caso de temperaturas superiores en %, partiendo de los valores de temperatura ambiente
  • Identificación de tornillos y tuercas