Trenes – Soluciones inteligentes para la industria ferroviaria

Railway

 

La industria ferroviaria se caracteriza por tener una demanda cada vez mayor de fiabilidad, velocidad y precisión. Para que los trenes sean más rápidos y económicos, se han ido empleando materiales cada vez más ligeros. Además, hay que garantizar tiempos de producción cortos y un mantenimiento ajustado de los trenes y la tecnología ferroviaria. Esto impone unos requisitos únicos a los elementos de fijación.

Comprendemos estas tendencias y los retos que generan y, para ello, ofrecemos elementos de fijación que cumplen con los máximos estándares de seguridad y calidad y que, además, ayudan a nuestros clientes a aumentar su eficiencia y productividad.

 

¿Busca una fijación específica para sus aplicaciones ferroviarias?

Bossard la tiene a su disposición.

Unidades de alimentación
Railway Supply Units

En estos ámbitos de aplicación, la comodidad de los viajeros y la rápida accesibilidad para el mantenimiento y las inspecciones son prioritarios. Los elementos de conexión deben contar en concreto con las siguientes características: Rápida sustitución, imperdibles, se puede reutilizar más veces, aptos para un montaje fácil y seguro.

Vagones
Railcar Body

En esta aplicación central, la estabilidad estructural y la fiabilidad son imprescindibles para garantizar la seguridad de los pasajeros. Para ello, recomendamos elementos de conexión que cumplan con las siguientes condiciones: Montaje y desmontaje sencillos, fabricados con materiales de alta resistencia, gran resistencia a la corrosión, cumplimiento de los máximos estándares de seguridad.

Bogies
Railway Bogie

Los bogies son piezas fundamentales de un tren. Los principales requisitos para los mecanismos de avance son la seguridad en el funcionamiento, la simplicidad del mantenimiento y la comodidad del transporte gracias a la suspensión y la amortiguación. Los elementos de conexión deben cumplir, sobre todo, los siguientes criterios: antivibración, resistentes a la corrosión, resistentes a variaciones extremas de temperatura, mantener la fuerza previa del montaje.

Interiores
Railway Interior

En el interior del tren, lo primordial es la comodidad mientras se viaja y la seguridad para los viajeros. Los portaequipajes, barras de apoyo, asientos y mesas plegables deben soportar tensiones a diario. Nosotros le ofrecemos elementos de conexión que: Se pueden emplear en una gran variedad de materiales diferentes, cumplen con las altas exigencias de diseño y funcionalidad, están disponibles en diferentes colores y satisfacen las exigencias de una construcción ligera.

Suministro de energía
Railway Energy Supply

Los elementos de conexión en esta aplicación deben cumplir con los requisitos de seguridad más exigentes. Además de la seguridad de la conexión en sí, es primordial además la protección contra incendios. Estos son los principales requisitos de los elementos de conexión: Resistencia a la corrosión, resistencia a la vibración y protección antiincendios.

Trenes
Solutions for the railway sector

Soluciones inteligentes para la industria ferroviaria

Size: 1 MB Format: PDF Download